ファクトリーサプライ用品技術窓口





強加圧力が加えられるショップシーラー。【特長】・溶着専用。・両手で袋...
詳細を確認
FS - 215の外観

FS - 215の使用例

シール外形図
| 品番 | シール寸法(mm) 幅×長さ | 消費電力 (W) | 本体寸法(mm) 幅×奥行×高さ | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| FS-215 | 2・5×200 | 250/400 | 286×376×198 | 5.2 |
| FS-315 | 2・5×300 | 340/500 | 363×376×198 | 5.8 |
強加圧力が加えられるショップシーラー。
【特長】
・溶着専用。
・両手で袋を持ったまま使用可能。
・軽くテーブルを押し下げるだけで丈夫で美しいシールが作成可能。
【用途】
・店頭での個包装に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

トラスコ中山
簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)
4.5通常価格(税別):343円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着
4.2通常価格(税別):1,772円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~