17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上シーラー (溶着専用タイプ)

卓上シーラー (溶着専用タイプ)

通常単価(税別)
15,42930,000特別価格
税込単価
16,97233,000特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~11日目

袋をきれいにシールするための用途に幅広く使われている、業務用シーラー。【特長】・レバーを押さえるだけの...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

軽量・コンバクト・低価格で多用途の卓上シーラー

CS-200D

CS-200D

CS-300Il

CS-300Il

滅菌バッグの包装にも対応し、豊富なバリエーションで工業用・商業用・農業用・家庭用・理化学・医療・食品・製薬関係など様々な分野で活躍中。
HCタイプはシール後カッターノブの操作で余分な袋端をカットし、チューブ状のフィルムを製袋加工可能。

型式CS-200IICS-300II
電源100V100 V
消費電力290W370W
シール方式下片側加熱下片側加熱
シール長さ×巾200×2mm300×2mm
機械寸法80×320×150mm80×450×180mm
重量2.5kg3.1kg

インパルスシーラーの特徴

機種ポリエチレンポリプロピレンナイロンポリビニロンその他ラミネート
ハンドシーラー(CS,Z,ミニ,AZ-S)0.2mm0.2mm0.1mm0.1mm0.1mm
  • ※ 数字は2枚以上の合計ですが、電圧、フィルムの材質により多少変動することがあります。
レバーを押さえるだけで丈夫なシールが出来上がり

 

  • 手軽にシールできるコンパクト設計シーラー。
    レバーを押さえるだけで丈夫なシールが出来上がり!

 

  • シール工程の時のみヒーターに通電する仕組みなので経済的。
  • 加圧したまま冷却、融着するので美しいシールが完成!
  • 電源を入れてすぐに使用可能。

シールサンプル

シールサンプル1

シールサンプル1

シールサンプル2

シールサンプル2

シールサンプル3

シールサンプル3

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • シール最大厚み(mm)

  • シール幅(mm)

  • シール長さ(mm)

  • 消費電力(W)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 電源コード長さ(m)

  • 本体寸法(mm)奥行

  • 本体寸法(mm)高さ

  • 本体寸法(mm)幅

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

シール最大厚み

(mm)

シール幅

(mm)

シール長さ

(mm)

消費電力

(W)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

電源コード長さ(m)

本体寸法(mm)奥行

本体寸法(mm)高さ

本体寸法(mm)幅

内容量

最小発注数量
0.2
2
200
290
4562133584018
430-6546
2500.0
アルミ鋳物/塗装
1.7
320
150
80
1台
1個
0.2
2
200
290
4562133584049
125-9681
4500.0
アルミ鋳物/塗装
-
83
185
370
-
1個
-
5
200
600
4562133584186
125-9678
2600.0
アルミ鋳物/塗装
-
320
150
80
-
1個
0.2
2
300
370
4562133584025
430-6554
3100.0
アルミ鋳物/塗装
1.7
450
180
80
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,42914,410
( 15,851 )
1日目
30,00028,017
( 30,819 )
4日目
26,00024,892
( 27,381 )
11日目
29,00521,730
( 23,903 )
1日目

詳細情報

基本情報

袋をきれいにシールするための用途に幅広く使われている、業務用シーラー。
【特長】
・レバーを押さえるだけの簡単なインパルス式の卓上シーラ―。
・オプションの溶断ヒーターを取り付けることでシュリンク包装、製袋加工にも最適。
・アルミ合金のボディは、丈夫で安定した作業が可能。
・ツマミで溶着時間の調整ができ、ランプで作業完了をお知らせ。
【用途】
・金属製品、各種部品等、工場での包装作業や、食品加工場での包装に最適。
・ポリ袋・ナイロンポリ袋等に使用可能。
・研究所や病院でのバリヤ袋・帯電袋・不織布・滅菌袋・エアーキャップなど幅広く使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

卓上シーラー (溶着専用タイプ) のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q溶断はできますか。
A
はい、別売りの溶断線に付け替える事で可能です。
Qヒーター線の位置は?
A
下側に2mm幅のヒーター線が付いた、下片側加熱タイプです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上シーラー (溶着専用タイプ)
卓上シーラー(溶断専用タイプ)
足踏み式シーラー(溶着専用タイプ)
ショップシーラー (溶着専用タイプ)
卓上シーラー(カッター刃付・溶着専用タイプ)
電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300
メーカー朝日産業石崎電機製作所富士インパルス富士インパルス石崎電機製作所富士インパルス
通常価格15,429-19,778 -103,61043,356 -26,250 -159,571
通常出荷日1日目〜1日目4日目1日目1日目4日目
商品タイプ卓上シーラー卓上シーラー足踏み式シーラー卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー
仕様溶着専用溶断専用溶着専用溶着専用溶着専用溶着専用
電源(V)100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング