17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用ポリ袋(厚手タイプ)【30~100個入り】

通常単価(税別)
7943,970
税込単価
8734,367
通常出荷日:1日目~2日目

幅広い用途で使える便利な業務用のポリ袋。【特長】・中身がよく見える透明タイプ。・厚みが0.1mmなので...

詳細を確認
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

破れにくく部品などの管理や保管に便利なポリ袋

サイズ
  • 厚み:0.1mm
  • 材質:ポリエチレン(PE)
品番縦×横
(mm)
袋入り数
(枚)
質量
(g/袋)
B-1015150×100100280
B-1320200×130100480
B-1723230×170100700
B-2030300×2001001100
B-2334340×2301001400
B-3040400×3001002200

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 横(mm)

  • 縦(mm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

(mm)

(mm)

質量

(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
4989999382747
765-3743
80
120
180
100枚
10
1パック

100個入り

4989999018387
353-9628
100
150
280
100枚
10
1パック

100個入り

4989999018394
353-9636
130
200
480
100枚
10
1パック

100個入り

4989999018400
353-9644
170
230
700
100枚
10
1パック

100個入り

4989999018417
353-9652
200
300
1100
100枚
10
1パック

100個入り

4989999018424
353-9661
230
340
1400
100枚
10
1パック

100個入り

4989999382754
765-3751
260
380
1820
100枚
10
1パック

100個入り

4989999018431
353-9679
300
400
2200
100枚
10
1パック

100個入り

4989999382761
765-3760
340
480
900
30枚
10
1パック

30個入り

4989999382778
765-3778
360
500
1000
30枚
10
1パック

30個入り

4989999382785
765-3786
400
550
1220
30枚
10
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
829
( 912 )
1日目
794
( 873 )
1日目
984
( 1,082 )
1日目
1,496
( 1,646 )
1日目
1,926
( 2,119 )
1日目
2,740
( 3,014 )
1日目
3,607
( 3,968 )
2日目
3,970
( 4,367 )
1日目
2,305
( 2,536 )
1日目
2,678
( 2,946 )
1日目
3,012
( 3,313 )
1日目

詳細情報

基本情報

幅広い用途で使える便利な業務用のポリ袋。
【特長】
・中身がよく見える透明タイプ。
・厚みが0.1mmなので非常に破れにくい。
・部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用可能。
【用途】
・部品の管理などの保管、管理。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

業務用ポリ袋(厚手タイプ)のレビュー
4.2平均満足度:4.223件のレビュー
肥料の小分け用です。
4
満足度:4.0
頼まれて取り寄せたのですが、少し大きすぎました。内容量が何リッターという風に分かれば、必要なサイズが探しやすいですね。
1人が参考にしています。
小分け用
4
満足度:4.0
材料の小分け用に使っています。 厚みも程良く破れにくくて使いやすいです。
0人が参考にしています。
小ネジ類の小分け
5
満足度:5.0
小ネジ類の出荷に小分けする袋として使用 厚手である為、破れにくくて良かったです。
0人が参考にしています。
小物や部品の整理に使用
5
満足度:5.0
厚みがあり丈夫です。 サイズも多くリピートして購入しています。
0人が参考にしています。
部品の仕分け
5
満足度:5.0
部品の仕分けに使用しています。 1枚1枚取り出しやすくて使いやすいです。 袋も簡単には破れないくらい良い品質です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何ですか?
A
高密度ポリエチレン(LDPE)になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
業務用ポリ袋
業務用ポリ袋0.1
長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.1mm
カラータイプ業務用ポリ袋
まとめ買い 業務用ポリ袋
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格794-752 -3,687 -13,832 -888 -19,788
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目4日目
商品タイプ業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋
透明透明透明透明-透明
厚み(mm)0.10.050.10.10.05-
材質ポリエチレン---ポリエチレン(PE)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング