ファクトリーサプライ用品技術窓口


外観が白で、ディスプレイ効果も高い。

ラミジップ スタンドタイプ アルミ寸法図。
| ●ラミジップ® スタンドパックALタイプ(AL) | ||
|---|---|---|
| 品番・品目 | 製品サイズ(㎜) チャック上+チャック下×袋巾(GZ巾) | 構成 |
| AL-9 | 32+115× 90 (28) | PET12/PE15/AL7/PE20/PE60 |
| AL-10 | 32+160×100 (30) | PET12/PE15/AL7/PE20/PE60 |
| AL-12 | 32+180×120 (35) | PET12/PE15/AL7/PE20/PE60 |
| AL-14 | 32+200×140 (41) | PET12/PE15/AL7/PE20/PE60 |
チャック付ラミジップスタンドタイプ(アルミ)タイプ。
【特長】
・便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮するポリ袋。
・やさしく開けやすいRノッチ付き。
・4つの角は、全て完全Rカットタイプ。
・開封後も切り口はRになる。
・ホワイトカラーのため、ラベルを貼付しても美しい外観に仕上がり。
【用途】
・食品パックや小分けの包装。
・ふりかけ、お茶、飴、グミ、健康食品、粉末調味料、医薬品、ペットフードなど幅広い用途で利用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):61円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック
4.8通常価格(税別):227円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.03mm 301~320
4.8通常価格(税別):130円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819
4.6通常価格(税別):178円~