17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン)

ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン)【50個入り】

通常単価(税別)
8516,370特別価格
税込単価
9367,007特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

チャック付ラミジップスタンドタイプ(ナイロン)。【特長】・便利なチャック付自立容器としてディスプレイ効...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チャック付ポリ袋
  • 透明
  • 材質1
    ナイロン、ポリエチレン(PE)
  • 材質
    ナイロン、ポリエチレン(PE)
  • 内容量
    1袋(50枚)

ご注意

  • 酸、アルカリ等特殊な内容物については事前にご相談下さい。
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

詰替えの必要がなくゴミの減量化に便利なラミジップ

自立でき、ディスプレイ効果も高い。

自立でき、ディスプレイ効果も高い。

ラミジップ スタンドタイプ ナイロンの外形図と寸法

ラミジップ スタンドタイプ ナイロン寸法図。

ラミジップ スタンドタイプ ナイロン寸法図。

●ラミジップ® スタンドパックNYタイプ(LZ)
品番•品目製品サイズ(㎜)
チャック上+チャック下×袋巾(GZ巾)
構成
LZ-832+100× 80 (25)NY15/PE80
LZ-932+115× 90 (28)NY15/PE80
LZ-1032+160×100 (30)NY15/PE100
LZ-1132+170×110 (33)NY15/PE100
LZ-1232+180×120 (35)NY15/PE100
LZ-1332+190×130 (37)NY15/PE100
LZ-1432+200×140 (41)NY15/PE100
LZ-1532+210×150 (45)NY15/PE100
LZ-1032+230×160 (47)NY15/PE100
LZ-1832+260×180 (53)NY15/PE120
LZ-2032+280×200 (58)NY15/PE120
LZ-2232+300×220 (64)NY15/PE150
LZ-2432+340×240 (70)NY15/PE150

この商品の使用上の注意

  • 概算内容量はおよその目安として下さい。重量を保証するものではありません。
  • 酸・アルカリ等特殊な内容物 については、事前にご相談下さい。
  • 食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • ガゼット幅(mm)

  • 横(mm)

  • 縦(mm)

  • 厚み(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

ガゼット幅(mm)

横(mm)

縦(mm)

厚み(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
4909767432108
381-3487
138.000
25
80
100
0.095
1袋(50枚)
10
1パック

50個入り

4909767432115
381-3495
171
28
90
115
0.095
1袋(50枚)
10
1パック

50個入り

4909767432122
381-3371
273.000
30
100
160
0.115
1袋(50枚)
10
1パック

50個入り

4909767432313
381-3380
320.000
33
110
170
0.115
1袋(50枚)
10
1パック

50個入り

4909767432139
381-3398
357.000
35
120
180
0.115
1袋(50枚)
10
1パック

50個入り

4909767432320
381-3401
412.000
37
130
190
0.115
1袋(50枚)
10
1パック

50個入り

4909767432146
381-3410
465.000
41
140
200
0.115
1袋(50枚)
10
1パック

50個入り

4909767432337
381-3428
509
45
150
210
0.115
1袋(50枚)
10
1パック

50個入り

4909767432153
381-3436
599.000
47
160
230
0.115
1袋(50枚)
10
1パック

50個入り

4909767432160
381-3444
848.000
53
180
260
0.135
1袋(50枚)
10
1パック

50個入り

4909767432177
381-3452
1006.000
58
200
280
0.135
1袋(50枚)
10
1パック

50個入り

4909767432184
381-3461
1380.000
64
220
300
0.165
1袋(50枚)
10
1パック

50個入り

4909767432191
381-3479
1668.000
70
240
340
0.165
1袋(50枚)
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
851
( 936 )
1日目
1,001
( 1,101 )
1日目
1,425
( 1,568 )
1日目
1,560
( 1,716 )
1日目
1,910
( 2,101 )
1日目
2,120
( 2,332 )
1日目
2,272
( 2,499 )
1日目
2,406
( 2,647 )
1日目
3,043
( 3,347 )
1日目
3,772
( 4,149 )
1日目
4,7413,914
( 4,305 )
1日目
5,7394,616
( 5,078 )
1日目
6,370
( 7,007 )
1日目

詳細情報

基本情報

チャック付ラミジップスタンドタイプ(ナイロン)。
【特長】
・便利なチャック付自立容器としてディスプレイ効果が高いポリ袋。
・詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも便利。
・4つの角は、全て完全Rカットタイプ。
・サイドシールは6mm幅ベタシール。
【用途】
・農産加工品、水産加工品、冷凍食品、畜産加工品など幅広い用途で利用可能。
・低温に強く、冷凍・冷蔵に最適。

ご注意

  • 酸、アルカリ等特殊な内容物については事前にご相談下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン)
ラミジップスタンドタイプ チャック付きアルミ袋
ラミジップ 簡単開封スタンドタイプ(アルミ)
ラミジップ 簡単開封 ナイロンタイプ
チャック付ポリ袋 ユニパックGP
チャック付手さげ袋 ユニハンディ(透明ポリ袋)
メーカーセイニチセイニチセイニチセイニチセイニチセイニチ
通常価格851-996 -987 -798 -363 -3,567 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプチャック付ポリ袋チャック付ポリ袋チャック付ポリ袋チャック付ポリ袋チャック付ポリ袋チャック付ポリ袋
透明アルミ色アルミ色透明透明透明
材質1ナイロン、ポリエチレン(PE)-ポリエステル、アルミ、ポリエチレン(PE)ナイロン、ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
材質ナイロン、ポリエチレン(PE)ポリエステル、アルミ、ポリエチレン(PE)----
内容量1袋(50枚)-1袋(50枚)1袋(50枚)1袋(100枚)1袋(100枚)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング