17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2.5kVA オープン型 インバータ発電機(交流専用)  EF2500I

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

2.5kVA オープン型 インバータ発電機(交流専用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EF2500I

2024年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・軽量ボディ29kgで2.5kVAの高出力
・2.5kVAオープン型インバーター発電機です
・良質な電気を提供(波形歪率2.5%以下)します
・カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です
・発電量に応じて回転数調整するエコノミーコントロール付です
・国土交通省指定 ’97基準値低騒音型です
【用途】
・パソコンや電子制御工具に

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
オープン型ガソリンエンジン
定格交流出力
100V-2.5kVA(50/60Hz)
連続運転時間(h)
13.2~6.1(1/4負荷~定格負荷)
仕様
交流専用
特長1
2.5kVAオープン型インバーター発電機
特長2
良質な電気を提供(波形歪率2.5%以下)
特長3
カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要
JANコード
4997789250008
トラスココード
246-2354
質量(g)
29000.0
タンク容量(L)
9
全高(mm)
425

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト