17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

5.5kVA 防音型 インバータ発電機(交流専用)  EF5500ISDE

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

5.5kVA 防音型 インバータ発電機(交流専用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EF5500ISDE

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・大出力に加え、単相100V/200Vの同時出力を実現
・積み込みに便利なツインバーと大型4輪キャスターで可搬性を考慮しました
・連続運転時間13.3時間(エコON 1/4負荷時)のロングラン運転が可能です
・58dBA(エコON 1/4負荷時)の静粛性です
・国土交通省指定 ’97基準値低騒音型です
【用途】
・屋外作業時の同時高出力の電源
・家庭・事務所の非常時バックアップ電源
・単相200Vを必要とする電気製品の電源

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
防音型ガソリンエンジン
定格交流出力
100・200V-5.5kVA(50/60Hz)
連続運転時間(h)
13.3~5.1(1/4負荷~定格負荷)
仕様
交流専用
特長1
大出力に加え、単相100V/200V同時出力を実現
特長2
積み込みに便利なツインバーと大型4輪キャスターで可搬性を考慮
特長3
連続運転時間13.3時間(エコON 1/4負荷時)のロングラン運転が可能
JANコード
4997789550009
トラスココード
466-4116
質量(g)
97000.0
タンク容量(L)
17
全高(mm)
692

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト