17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1.6kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)  EF1600IS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

1.6kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EF1600IS

2026年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・並列機能を整備しています
・定格出力1.6kVAながら、可搬性に優れる乾燥重量20kgの軽量・コンパクトボディーです
・コントロールパネルとリコイルスタータを同一面に集中し扱いやすさを実現しました
・カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です
・良質な電気供給可能なインバーター方式を採用しています
・静かさを追求した新設計マフラーを採用しています
・排出ガス規制、リサイクルなどの環境に配慮した設計です
・国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です
【用途】
・パソコンや電子制御工具に

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
防音型ガソリンエンジン
定格交流出力
100V-1.6kVA(50/60Hz)
定格直流出力
12V-8A
連続運転時間(h)
10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)
仕様
交流直流両用
特長1
並列機能を整備
特長2
定格出力1.6kVAながら、可搬性に優れる乾燥重量20kgの軽量・コンパクトボディー
特長3
コントロールパネルとリコイルスタータを同一面に集中し扱いやすさを実現
特長4
カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要
JANコード
4997789160017
トラスココード
355-4856
質量(g)
20000.0

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト