17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

空冷式ディーゼル発電機(交流専用・セルスタータ式)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

空冷式ディーゼル発電機(交流専用・セルスタータ式)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

YDG250VS-5E

2022年06月に販売終了となりました。

【特長】
・ディーゼルならではの低燃費と大容量タンク採用で長時間運転が可能です。
・大型吸気チャンバー、ダブルマフラーの採用で低騒音を実現しました。
・新開発のL-Vエンジンの搭載、またマフラーを横出しすることで、雨水の浸入を防ぎ、青白煙・黒煙を大幅に低減しました。
・街に快適な高性能発電機。
・人にやさしい使いやすさと経済性。
【用途】
・夜間の照明用電源としてご利用できます。
・災害などの非常用予備電源としてご利用できます。
・建設・建築・土木作業。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディーゼル
定格交流出力
100V-2.0kVA
定格直流出力
-
連続運転時間(h)
15
仕様
交流専用
トラスココード
466-4779
質量(g)
145000.0
タンク容量(L)
15
周波数(Hz)
50
全高(mm)
687
全長(mm)
713
全幅(mm)
598

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト