17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

仕上釘打機 NT55M2 NT55M2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

仕上釘打機 NT55M2

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NT55M2

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

スマートプッシュ機構を搭載した釘打機。
【特長】
・狭い溝にも打ち込める スリムな先端形状
・スマートプッシュ機構搭載で さらにきれいな 仕上がり
【用途】
・建築内装の化粧合板(プリント合板)の固定、巾木、回り縁打ち、ドア・窓回り止め
・家具製造
・薄いフロア材(厚さ6mm程度)の釘止め

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
釘打機(ネイル用)
仕様
エア
高さ(mm)
240
幅(mm)
61
全長(mm)
248
トラスココード
378-0279
質量(g)
1300
適合ネイル頭径
1.25
適合ネイル胴径
1.9(仕上)/1.4(超仕上)
適合ネイル長さ
15~55(仕上)/15~50(超仕上)
ピン装填数(本)
100
用途
各種仕上げ打ち。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト