17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パテベラゴールデンパテット

通常単価(税別)
6541,409
税込単価
7191,550
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・弾力性のよいばね鋼を使用し、手が疲れないよう先を研磨加工し、先が薄くなっています。【用途】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パテベラ
  • 材質(刃)
  • 材質1
  • 刃長(mm)
    50
  • 全長(mm)
    200
  • 刃元厚(mm)
    0.4
  • 刃先厚(mm)
    0.3
  • 形状
    木柄9ミリ厚
  • ゴールド
  • 用途
    パテの下地用地ベラ。ジョイントパテ専用。
  • 特長
    弾力性のよいばね鋼を使用し、手が疲れないよう先を研磨加工し、先が薄くなっています。
  • 内容量
    1本
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 刃幅(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

内容量

最小発注数量
90
252-0460
4580157660143
50.000
1本
4個
120
252-0478
4580157660150
60.000
1本
4個
150
252-0486
4580157660167
75.000
1本
4個
180
252-0494
4580157660174
80.000
1本
4個
210
252-0508
4580157660181
105.000
1本
4個
240
252-0516
4580157660198
120.000
1本
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
679
( 747 )
1日目
654
( 719 )
1日目
738
( 812 )
1日目
865
( 952 )
1日目
1,142
( 1,256 )
1日目
1,409
( 1,550 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・弾力性のよいばね鋼を使用し、手が疲れないよう先を研磨加工し、先が薄くなっています。
【用途】
・パテの下地用地ベラ。
・ジョイントパテ専用。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パテベラゴールデンパテット のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
石膏ボードのパテ処理
3
満足度:3.0
弾力性があるとはいえ、しなりが予想より少し硬めに感じました。使い勝手は良く、パテはスムーズに塗る事ができます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パテベラゴールデンパテット
パテベラ下地フレックス
ステンレス地ベラ
コーキング落としヘラ 荒削用
ステンスクレーパーY型ハンマ SWS-7
木柄パレット
メーカー大田製作所大田製作所大田製作所ハンディ・クラウンSK-11ハンディ・クラウン
通常価格654-798 -784 -427911407
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜4日目3日目3日目
商品タイプパテベラパテベラパテベラコーキングへらスクレーパーパテベラ
材質(刃)ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
材質1ステンレス(SUS420J2)ステンレス(SUS420J2)---
刃長(mm)505050---
全長(mm)200200220---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング