17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ハイパースクレーパー
オルファ
25mm スクレーパー
エスコ
替刃式スクレーパー 300 SCS-3-300
SK-11
別たち・専用替刃

別たち・専用替刃【1~3個入り】

通常単価(税別)
376831
税込単価
414914
通常出荷日:1日目

切る、裁つ、そぐ、はがす、削るなど、幅広い用途に使える替刃式皮たちスクレーパー。【特長】・替刃式皮たち...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

使用例

使用例

商品情報

  • 商品名:別たち
  • 品番:56B
  • 梱包形態:ブリスター
  • 刃幅:43mm

製品仕様

寸法図

寸法図

商品情報

  • 商品名:別たち替刃
  • 品番:XB56
  • 梱包形態:ポリシース
  • 材質:合金工具鋼

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

全長(mm)

質量(g)

材質1

材質2

グリップ

付属品

内容量

RoHS?最小発注数量
本体
4901165103109
360-7381
160
57.700
刃:合金工具鋼
グリップ:ABS樹脂
ABS樹脂
なし
1丁
-
1個
専用替刃
4901165105257
360-7399
-
35.000
刃:合金工具鋼
-
-
-
1パック(3枚)
10
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
831
( 914 )
1日目
376
( 414 )
1日目

詳細情報

基本情報

切る、裁つ、そぐ、はがす、削るなど、幅広い用途に使える替刃式皮たちスクレーパー。
【特長】
・替刃式皮たち。
・比類のない切れ味。
・刃は前後使用可能。
・刃幅43ミリ。
【用途】
・幅広い用途に利用可能。
・革や樹脂シートのカットに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

別たち・専用替刃のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
ゴム板切断
4
満足度:4.0
ゴム板を切断する為、ハンドプレス機に取付け使用しました。刃の強度もあり、よく切れ問題ありませんでした。
0人が参考にしています。
金属加工の様々な作業に使用
3
満足度:3.0
金属加工において様々な作業に使用しています。他のメーカーの商品と比べたかったので購入しました。比較した結果、切れ味などに...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q刃は交換できますか?
A
はい、できます。刃を反転させることにより、合計で2ヶ所使用できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
別たち・専用替刃
スクレーパーT-25・専用替刃
スクレーパーT-45・専用替刃
スクレーパー 鉄の爪64ミリ
スクレーパー(刃長 31mm)
ハイパースクレーパー
メーカーオルファオルファオルファオルファオルファオルファ
通常価格376-350 -353 -606403 -3,013 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプスクレーパースクレーパースクレーパースクレーパースクレーパースクレーパー
材質(刃)合金工具鋼合金工具鋼合金工具鋼ステンレスステンレス-
刃幅(mm)43254564-100
刃厚(mm)0.60.30.450.5510.8
刃長(mm)432545813118
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング