17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スクレーパーT-25・専用替刃

スクレーパーT-25・専用替刃【1~10個入り】

通常単価(税別)
319728
税込単価
351801
通常出荷日:1日目

様々な場所で使用できる、はがす、削るなどの作業に適した替刃式スクレーパー。【特長】・ピンポイントの作業...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパ

薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパ

簡易スクレーパーとしても使えるプラスチック製保護キャップ付き

簡易スクレーパーとしても使えるプラスチック製保護キャップ付き

使用例

使用例

商品情報

  • 商品名:T-25
  • 品番:200B
  • 梱包形態:ブリスター
  • 付属品:替刃6枚内蔵
  • 刃幅:25mm

T-25替刃(鉄の爪25mm替刃)について

寸法図

寸法図

商品情報

  • 商品名:T-25替刃(鉄の爪25mm替刃)
  • 品番:XB7
  • 梱包形態:ポリシース
  • 材質:合金工具鋼

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

全長(mm)

質量(g)

材質1

材質2

グリップ

付属品

内容量

RoHS?最小発注数量
本体
4901165201997
336-7169
179
61.500
刃:合金工具鋼
グリップ:ABS樹脂
ABS樹脂
替刃6枚
1丁
10
2個
専用替刃
4901165105103
360-7364
-
25.000
刃:合金工具鋼
-
-
-
1パック(10枚)
10
2パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
728
( 801 )
1日目
319
( 351 )
1日目

詳細情報

基本情報

様々な場所で使用できる、はがす、削るなどの作業に適した替刃式スクレーパー。
【特長】
・ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調整できる。
・簡易スクレーパーとしても使えるプラスチック製保護キャップ付き。
・本体に替刃6枚内蔵。
・薄い刃を反らせて使う替刃式
【用途】
・はがす、削る作業、サビ取り、汚れ落とし、ペンキはがし、ステッカーはがし等に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スクレーパーT-25・専用替刃のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
銅表面のバリ取
5
満足度:5.0
銅の表面にできたバリを取るのに使用。押し付ける圧によって接触範囲が変えられ、強く押し付けても中央が浮いてしまうなどなく非...もっと読む
0人が参考にしています。
少し刃先がヘタって来てからが本番かも?
5
満足度:5.0
非常に素晴らしい商品だと思います。 Rがついているため、細くとることもできますし、バネ圧的に力が一定になるため、接着剤の...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q刃は交換できますか?
A
はい、できます。刃研ぎ側以外のエッジ側も使用することが可能です。(刃研ぎ側では入り込んで削れ過ぎる場合にご使用ください。)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクレーパーT-25・専用替刃
スクレーパーT-45・専用替刃
別たち・専用替刃
スクレーパー 鉄の爪64ミリ
スクレーパー(刃長 31mm)
ハイパースクレーパー
メーカーオルファオルファオルファオルファオルファオルファ
通常価格319-319 -347 -606365 -2,717 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプスクレーパースクレーパースクレーパースクレーパースクレーパースクレーパー
材質(刃)合金工具鋼合金工具鋼合金工具鋼ステンレスステンレス-
刃幅(mm)25454364-100
刃厚(mm)0.30.450.60.5510.8
刃長(mm)254543813118
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング