17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超硬刃付スクレーパー(25mm幅)

通常単価(税別)
1,4673,104
税込単価
1,6143,414
通常出荷日:1日目

【特長】・超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。・木材など軟らかい物か...

詳細を確認
  • 材質(刃)
    超硬
  • 刃幅 (mm)
    25
  • シルバー

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番詳細タイプ刃の一辺の長さ(mm)重量(g)備考
625エルゴスクレーパ625251073面使用可
449625用替刃256(三角)
625-DROP-3(水滴型)
625-PEAR-3(梨型)
625-ROUND-3(丸型)

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 詳細タイプ

  • 形状

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 刃厚(mm)

  • 全長(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

詳細タイプ

形状

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

刃厚(mm)

全長(mm)

グリップ

内容量

最小発注数量
その他
専用替刃
三角型
7311518005337
355-6115
6
-
-
-
-
-
1枚
2個
スクレーパー
本体
三​角​型
7311518221614
355-6166
107
刃:超硬
グリップ:エラストマー樹脂
1.5
195
エラストマー樹脂
1丁
4個
その他
専用替刃
ドロップ型
7311518221638
355-6174
3
-
-
-
-
-
1枚
4個
その他
専用替刃
梨型
7311518221621
355-6182
3
-
-
-
-
-
1枚
2個
その他
専用替刃
丸型
7311518221645
355-6191
3
-
-
-
-
-
1枚
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,880
( 2,068 )
1日目
3,104
( 3,414 )
1日目
1,467
( 1,614 )
1日目
1,880
( 2,068 )
1日目
1,467
( 1,614 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。
・木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。
・材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。
【用途】
・ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。
・表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。
・車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬刃付スクレーパー(25mm幅)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬刃付スクレーパー(25mm幅)
超硬刃スクレーパー
スクレーパーT-25・専用替刃
スクレーパーT-45・専用替刃
井上工具 PCサッシヘラセット(3mm・6mm・9mm・18mm 各1本入)
スクレーパーL型
メーカーバーコKTC(京都機械工具)オルファオルファ井上工具TJMデザインタジマツール
通常価格1,467-5,120 -319 -319 -7102,551 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目8日目1日目〜
材質(刃)超硬超硬合金工具鋼合金工具鋼樹脂スチール
刃幅(mm)251825453、6、9、18100
シルバー-----

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング