17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セーフティミラー(室内専用・取り付けタイプ) TM-2030

セーフティミラー(室内専用・取り付けタイプ)

通常単価(税別)
13,916
税込単価
15,308
通常出荷日:1日目

ハンマーで叩いても割れない姿見用の安全ミラー。【特長】・ガラスの強度の300倍で割れにくい。・キズに強...

詳細を確認
  • ミラー形状
    角型
  • ミラー材質
    ポリカボネート
  • ミラー枚数
    1枚
  • タイプ
    取り付けタイプ
  • 用途
    室内専用
  • 注意板
  • JANコード
    4989999396003
  • トラスココード
    276-8585
  • 質量(g)
    230.000
  • 材質1
    ミラー:ポリカーボネート
  • 奥行(mm)
    3.2
  • 高さ(mm)
    300
  • 取付方法
    ビス止め
  • 幅(mm)
    200
  • 注意事項
    オイルミストが発生する場所ではご使用できません。
  • 仕様
    ビス止め
  • 付属品
    裏面にあおり止め強力両面テープ付、ビス(4×30mm)×2 ビス(4×25mm)×2、クサリ(190mm付)
  • 内容量
    1枚

型番:

TM-2030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

TM-2030

TM-2030

規格表

品番幅×高さ
(mm)
質量
(kg)
TM-2030200×3000.23

図面

TM-2030

セーフティミラー(室内専用・取り付けタイプ) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

セーフティミラー(室内専用・取り付けタイプ) 取扱説明書

TM-2030の仕様・寸法情報

ミラー形状
角型
ミラー材質
ポリカボネート
ミラー枚数
1枚
タイプ
取り付けタイプ
用途
室内専用
注意板
JANコード
4989999396003
トラスココード
276-8585
質量(g)
230.000
材質1
ミラー:ポリカーボネート
奥行(mm)
3.2
高さ(mm)
300
取付方法
ビス止め
幅(mm)
200
注意事項
オイルミストが発生する場所ではご使用できません。
仕様
ビス止め
付属品
裏面にあおり止め強力両面テープ付、ビス(4×30mm)×2 ビス(4×25mm)×2、クサリ(190mm付)
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TM-2030

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,916
( 15,308 )
1日目

詳細情報

基本情報

ハンマーで叩いても割れない姿見用の安全ミラー。
【特長】
・ガラスの強度の300倍で割れにくい。
・キズに強いタイプ(ハードコート処理)。
・ロッカー室やエアシャワーなどの前室、場内のどこにでも設置可能。
・ミラー材質:ポリカーボネート。
【用途】
・食品工場などの異物混入対策に最適。
・入場時の衛生チェックに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セーフティミラー(室内専用・取り付けタイプ)の型番TM-2030のページです。 型番TM-2030に関する仕様情報を記載しております。
セーフティミラー(室内専用・取り付けタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか。
A
室内専用です。高濃度の除菌、殺菌剤を使用する環境、強酸、強アルカリを使用している場所、高温・多湿の環境や強い紫外線、雨・風の当たる場所、オイルミストなどの発生する場所では使用できません。
Q離れても見えますか。
A
1m以内でご使用ください。遠くから見ると像がゆがみます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティミラー(室内専用・取り付けタイプ)
FFミラー気配 角型 室内専用
FFミラー自立埋込タイプ 角型 室内外両用
クリップタイプミラー
フレキシブルタイプミラー 壁丸
丸ミラー(大型・ビス止めタイプ)
メーカートラスコ中山コミーコミー日本緑十字社日本緑十字社コミー
通常価格13,91628,71157,494 -11,16610,996 -42,333
通常出荷日1日目1日目8日目1日目在庫品1日目〜8日目
ミラー形状角型角型角型丸型丸型丸型
ミラー材質ポリカボネートポリカボネートアクリルアクリルアクリルアクリル
ミラー枚数1枚1枚1枚1枚1枚1枚
タイプ取り付けタイプ取り付けタイプスタンドタイプポールタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ
用途室内専用室内専用屋内外両用室内専用室内専用室内専用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング