17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全ミラースーパーオーバル(ビス止めタイプ)フレキシブルアームで角度調整可能

通常単価(税別)
17,87533,784特別価格
税込単価
19,66337,162特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・フレキシブルアームで角度調整可能です。・取り付け簡単、軽量です。

  • ミラー形状
    丸型
  • ミラー材質
    アクリル
  • ミラー枚数
    1枚
  • タイプ
    取り付けタイプ
  • 用途
    室内専用
  • 注意板
  • 材質1
    ミラー:アクリル
  • 材質2
    アーム:スチール
  • アーム長さ(mm)
    250
  • 取付場所
    天井・壁面
  • 注意事項
    オイルミストが発生する場所ではご使用できません。
  • 仕様
    ビス止め
  • 付属品
    4×45トラスタッピングビス×2本
  • 内容量
    1台
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 像大きさ(曲面R)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

像大きさ(曲面R)

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

幅(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
860
4560286541933
395-3955
710.0
275
550
1台
10
1個
860
4560286541940
395-3963
830.0
330
680
1台
10
1個
860
4560286541957
395-3971
1200.0
500
785
1台
10
1個
1500
4560286541964
395-3980
1300
500
785
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,87517,138
( 18,852 )
1日目
24,21319,869
( 21,856 )
1日目
33,78429,287
( 32,216 )
1日目
33,78426,054
( 28,659 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレキシブルアームで角度調整可能です。
・取り付け簡単、軽量です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全ミラースーパーオーバル(ビス止めタイプ)フレキシブルアームで角度調整可能のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
倉庫内設置
4
満足度:4.0
死角になる箇所へ設置。納期が早く、非常に助かりました。 簡単に取り付けることができました。
0人が参考にしています。
工場の死角に設置
3
満足度:3.0
某社より安く入手できて良かったです。正面の写真のみなので色々な角度からの写真があれば良かった
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全ミラースーパーオーバル(ビス止めタイプ)フレキシブルアームで角度調整可能
安全ミラースーパーオーバル(ビス止めタイプ)縦付・横付が可能
安全ミラースーパーオーバル (クリップタイプ)
安全ミラー ラミ (ビス止めタイプ)
安全ミラー ラミドーム (ビス止めタイプ)
フレキシブルタイプミラー 壁丸
メーカーコミーコミーコミーコミーコミー日本緑十字社
通常価格17,875-14,62514,62521,125 -26,875 -10,996 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜
ミラー形状丸型丸型丸型丸型丸型丸型
ミラー材質アクリルアクリルアクリルアクリルアクリルアクリル
ミラー枚数1枚1枚1枚-1枚1枚
タイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ
用途室内専用室内専用室内専用-室内専用室内専用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング