17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全ミラースーパーオーバル (クリップタイプ)  SF35C

安全ミラースーパーオーバル (クリップタイプ)

通常単価(税別)
14,625
税込単価
16,088
通常出荷日:1日目

見たいところを重点的に確認できるクリップタイプのスーパーオーバルミラー。【特長】・シンプル!!超軽量!...

詳細を確認
  • ミラー形状
    丸型
  • ミラー材質
    アクリル
  • ミラー枚数
    1枚
  • タイプ
    取り付けタイプ
  • 用途
    室内専用
  • 注意板
  • 像大きさ(曲面R)
    860
  • JANコード
    4560286541919
  • トラスココード
    360-5001
  • 質量(g)
    540.0
  • 材質1
    ミラー:アクリル
  • 材質2
    アーム:スチール
  • 高さ(mm)
    230
  • 幅(mm)
    350
  • アーム長さ(mm)
    200
  • 取付場所
    パイプ(Φ24~43mm)、板物(15~43mm厚)
  • 注意事項
    オイルミストが発生する場所ではご使用できません。
  • 仕様
    クリップ可能寸法:板物(15~43mm)、パイプ(24~43mm)
  • 内容量
    1台

型番:

SF35C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

クリップタイプなので、取付が簡単!スーパーオーバル(クリップタイプ)

スーパーオーバル(クリップタイプ)
品番幅×高さ
(mm)
像大きさ
(曲面R)
質量
(g)
SF35C350×230860540

この商品の使用例

病院・介護施設などの見守りに

病院・介護施設などの見守りに

生産ラインの監視・効率アップに

生産ラインの監視・効率アップに

学校・図書館などの安全対策に

学校・図書館などの安全対策に

お店のすばやい状況把握に

お店のすばやい状況把握に

SF35Cの仕様・寸法情報

ミラー形状
丸型
ミラー材質
アクリル
ミラー枚数
1枚
タイプ
取り付けタイプ
用途
室内専用
注意板
像大きさ(曲面R)
860
JANコード
4560286541919
トラスココード
360-5001
質量(g)
540.0
材質1
ミラー:アクリル
材質2
アーム:スチール
高さ(mm)
230
幅(mm)
350
アーム長さ(mm)
200
取付場所
パイプ(Φ24~43mm)、板物(15~43mm厚)
注意事項
オイルミストが発生する場所ではご使用できません。
仕様
クリップ可能寸法:板物(15~43mm)、パイプ(24~43mm)
内容量
1台
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SF35C

内容量

RoHS?最小発注数量
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,625
( 16,088 )
1日目

詳細情報

基本情報

見たいところを重点的に確認できるクリップタイプのスーパーオーバルミラー。
【特長】
・シンプル!!超軽量!!目立たず多様な空間に溶け込むデザイン
・クリップタイプなので、取付が簡単
・楕円形なのでワイドな視野が得られる
・自由に曲がるフレキシブルアームで、角度調整が簡単にできるミラー
【用途】
・店舗の接客向上・防犯対策、病院・介護施設の見守り、オフィスやバックヤードの安全対策など、さまざまな用途でお使いいただけます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安全ミラースーパーオーバル (クリップタイプ) の型番SF35Cのページです。 型番SF35Cに関する仕様情報を記載しております。
安全ミラースーパーオーバル (クリップタイプ) のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか。
A
室内専用です。屋根付きの場所であっても雨風や直射日光が差し込む場所ではお使いいただけません。
Q保証書はありますか。
A
保証書はございません。独自の保証制度をご用意しており、万一お客様のミスで破損した場合でも無料交換いたします(往復の運賃のみ、お客様にご負担いただいております)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全ミラースーパーオーバル (クリップタイプ)
クリップタイプミラー
安全ミラースーパーオーバル(ビス止めタイプ)縦付・横付が可能
安全ミラースーパーオーバル(ビス止めタイプ)フレキシブルアームで角度調整可能
安全ミラー ラミ (ビス止めタイプ)
安全ミラー ラミドーム (ビス止めタイプ)
メーカーコミー日本緑十字社コミーコミーコミーコミー
通常価格14,62511,16614,62517,875 -21,125 -26,875 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
ミラー形状丸型丸型丸型丸型丸型丸型
ミラー材質アクリルアクリルアクリルアクリルアクリルアクリル
ミラー枚数1枚1枚1枚1枚-1枚
タイプ取り付けタイプポールタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ
用途室内専用室内専用室内専用室内専用-室内専用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング