ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドームミラー (ビス・チェーン止めタイプ)  D100

ドームミラー (ビス・チェーン止めタイプ)

通常単価(税別)
79,625
税込単価
87,588
通常出荷日:2日目

十字路の衝突防止に使用するドームミラー。【特長】・360度マルチビジョン。視認力抜群・十字路はもちろん...

詳細を確認

ご注意

  • オイルミストが発生する場所ではご使用できません。

型番:

D100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

360°マルチビジョン!ドームミラー D100

ドームミラー D30~D100

ドームミラー D100

使用例

使用例

ドームミラー D100の仕様

寸法図

寸法図

品番幅×高さ
(mm)
像大きさ
(曲面R)
質量
(kg)
D1001043×4255125.00

この商品の使用例

十字路の衝突防止に

十字路の衝突防止に

工場の安全対策に

工場の安全対策に

D100の仕様・寸法情報

ミラー形状
丸型
ミラー材質
アクリル
ミラー枚数
1枚
タイプ
取り付けタイプ
用途
室内専用
注意板
像大きさ(曲面R)
512
JANコード
4560286541148
トラスココード
395-3785
質量(g)
5300.0
材質1
ミラー:高級アクリル
高さ(mm)
425
幅(mm)
1043
取付方法
ビス止め・チェーン吊り下げ
形状
半球(ドーム型)
仕様
ビス、チェーン止め
付属品
4×45トラスタッピングビス×3本
内容量
1台
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 像大きさ(曲面R)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 取付方法

  • 形状

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
D100

像大きさ(曲面R)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

高さ(mm)

幅(mm)

取付方法

形状

付属品

内容量

RoHS?最小発注数量
512
4560286541148
395-3785
5300.0
ミラー:高級アクリル
425
1043
ビス止め・チェーン吊り下げ
半球(ドーム型)
4×45トラスタッピングビス×3本
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,625
( 87,588 )
2日目

詳細情報

基本情報

十字路の衝突防止に使用するドームミラー。
【特長】
・360度マルチビジョン。視認力抜群
・十字路はもちろん、積み荷などで生じた複雑なスペースの死角もカバー
・チェーンによる吊下げもでき、天井の高い工場への設置に便利
・360°複雑なスペースをカバー!工場などに最適な大型タイプ
【用途】
・工場の安全対策に
・室内専用

ご注意

  • オイルミストが発生する場所ではご使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドームミラー (ビス・チェーン止めタイプ) の型番D100のページです。 型番D100に関する仕様情報を記載しております。
ドームミラー (ビス・チェーン止めタイプ) のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか。
A
室内専用です。屋根付きの場所であっても雨風や直射日光が差し込む場所ではお使いいただけません。
Q保証書はありますか。
A
保証書はございません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドームミラー (ビス・チェーン止めタイプ)
ハーフドームミラー (ビス止めタイプ)
丸ミラー(大型・ビス止めタイプ)
安全ミラー ラミ (ビス止めタイプ)
安全ミラー ラミドーム (ビス止めタイプ)
フォーク出口ミラー (柱壁用・ビス止めタイプ)
メーカーコミーコミーコミーコミーコミーコミー
通常価格79,62555,25042,33321,125 -26,875 -34,600 -
通常出荷日2日目1日目8日目1日目〜1日目1日目〜
ミラー形状丸型丸型丸型丸型丸型丸型
ミラー材質アクリルアクリルアクリルアクリルアクリルアクリル
ミラー枚数1枚1枚1枚-1枚1枚
タイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ
用途室内専用室内専用室内専用-室内専用屋内外両用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング