17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

どこでもミラー
カーボーイ
作業台(縞板タイプ) CSBC
アルインコ
作業台ライトステップ
長谷川工業

ガレージミラー GMH(楕円型)

通常単価(税別)
13,295
税込単価
14,625
通常出荷日:1日目

【特長】・角度調節が自由です。【用途】・ガレージの出入り口・見通しの悪い曲がり角・倉庫内の安全管理・衝...

詳細を確認
  • ミラー形状
    丸型
  • ミラー材質
    ガラス
  • ミラー枚数
    1枚
  • タイプ
    取り付けタイプ
  • 用途
    屋内外両用
  • 注意板
  • サイズ (mm)
    330X550
  • 備考
    曲面率1000R
  • JANコード
    4977720004570
  • トラスココード
    406-5620
  • 材質
    ミラー:ガラス/枠:ポリプロピレン(PP)
  • 付属品
    取付金具、取付ビス、アンカープラグ

型番:

GMH-335
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ガレージ周辺の安全確認・防犯に事故の防止に有効視野が広がります。

型番サイズ材質備考
GMH-335330×550mm(楕円)ミラー部:ガラス
本体:ポリプロピレン
曲面率1,000R

外形図

パッケージサイズ
ガレージミラー GMH(楕円型) 外形図

GMH-335の仕様・寸法情報

ミラー形状
丸型
ミラー材質
ガラス
ミラー枚数
1枚
タイプ
取り付けタイプ
用途
屋内外両用
注意板
サイズ(mm)
330X550
備考
曲面率1000R
JANコード
4977720004570
トラスココード
406-5620
材質
ミラー:ガラス/枠:ポリプロピレン(PP)
付属品
取付金具、取付ビス、アンカープラグ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GMH-335
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,295
( 14,625 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・角度調節が自由です。
【用途】
・ガレージの出入り口・見通しの悪い曲がり角・倉庫内の安全管理・衝突防止。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガレージミラー GMH(楕円型)の型番GMH-335のページです。 型番GMH-335に関する仕様情報を記載しております。
ガレージミラー GMH(楕円型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガレージミラー GMH(楕円型)
ガレージミラー GMH(角型)
ガレージミラー GMH(丸型)
ガレージミラー 450Φ
ガレージミラー GM(クリップ式)
ガレージミラー GMT(粘着テープ取付タイプ)
メーカーマイスト
通常価格13,2955,280 -5,260 -7,6925,0522,527
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目1日目
ミラー形状丸型角型丸型丸型丸型角型
ミラー材質ガラスガラスガラスアクリルガラスガラス
ミラー枚数1枚1枚1枚1枚1枚1枚
タイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ
用途屋内外両用屋内外両用屋内外両用屋内外両用屋内外両用屋内外両用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング