17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 2日以内

    切断砥石"武蔵"【1~60個入り】

    通常単価(税別)
    33912,782
    税込単価
    37314,060
    通常出荷日:1日目~2日目

    薄型の鋭い切れ味により切断作業時間が大幅に短縮します。【特長】・現行薄型切断砥石よりもさらに「耐久性と...

    詳細を確認
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    重量

    (g)

    詳細タイプ

    仕様

    RoHS?最小発注数量
    311-0354
    23
    10枚入
    -
    10
    10個
    355-8576
    1400
    60枚入
    60枚サービスパック
    10
    1パック

    60個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    339
    ( 373 )
    1日目
    12,782
    ( 14,060 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    薄型の鋭い切れ味により切断作業時間が大幅に短縮します。
    【特長】
    ・現行薄型切断砥石よりもさらに「耐久性と切れ味」を追求。
    ・両面補強入りにより高い安全性です。
    ・一般金属・ステンレス等のあらゆる金属の切断に最適です。
    【用途】
    ・パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミなどの金属全般の切断に。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    切断砥石"武蔵"のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    切断砥石"武蔵"
    切断砥石"小次郎"
    切断砥石 レンジャーカット ステンレス用
    切断砥石 レンジャーカット オールマイティ
    切断砥石 レンジャーカット アルミ用
    切断砥石 レンジャーカット 一般鋼用
    メーカートーケントーケントラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格339-375 -260380210208
    通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
    商品タイプストレート型ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型
    被削材一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウムステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウムアルミニウム一般鋼
    外径(mm)105105105100105105
    厚さ(mm)11.612.411
    穴径(mm)151515151515

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング