17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • 砥粒

    ~mm
  • 粒度(#)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    切断砥石"スーパーマムシ"

    通常単価(税別)
    5351,317
    税込単価
    5891,449
    通常出荷日:1日目

    薄刃による高速切削により鋼材に焼きが入らない、バリが出ません。【特長】・高耐久性ときれいな切断面が得ら...

    詳細を確認
    • 最高使用周速度/最高使用回転数以下で使用すること。
    未確定:候補が4型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    外径

    (mm)

    厚さ

    (mm)

    穴径

    (mm)

    砥粒

    粒度(#)

    トラスココード

    最高使用回転数

    重量

    (g)

    最小発注数量
    105
    1.6
    15
    P
    40
    377-2764
    14500rpm
    31
    10個
    105
    1
    15
    P
    46
    377-2772
    14500rpm
    24
    10個
    105
    2.3
    15
    A
    30
    377-2781
    14500rpm
    42
    10個
    125
    2
    22
    P
    40
    377-2799
    12200rpm
    56
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    826
    ( 909 )
    1日目
    535
    ( 589 )
    1日目
    649
    ( 714 )
    1日目
    1,317
    ( 1,449 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    薄刃による高速切削により鋼材に焼きが入らない、バリが出ません。
    【特長】
    ・高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒です。(2.3mmは除く)
    ・高密度ガラスクロスネット両面補強で高い安全性を実現しました。
    【用途】
    ・鉄・ステンレスの切断用。

    ご注意

    • 最高使用周速度/最高使用回転数以下で使用すること。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    切断砥石"スーパーマムシ"のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    切断砥石"スーパーマムシ"
    スーパービッグ 切断砥石
    スーパーリトルII オフセット型切断砥石
    スーパーつるぎ
    切断砥石"金属用スタンダード切断砥石"
    切断砥石"ツインザー"
    メーカーTJMデザインタジマツールノリタケノリタケ富士製砥トーケントーケン
    通常価格535-1,080 -4051,596 -144 -1,389 -
    通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目4日目〜1日目〜1日目
    商品タイプストレート型ストレート型オフセット型ストレート型ストレート型ストレート型
    被削材ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼一般鋼
    硬度PPPSRT
    適合機種ディスクグラインダー-----
    用途鉄・ステンレスの切断用-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング