17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

スーパーリトル 切断砥石

通常単価(税別)
2671,513
税込単価
2941,664
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

6種の刃厚に応じ、優れた寿命と切れ味を発揮します。【特長】・スーパーリトルの厚み1.0mmタイプが誕生...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

厚さ

(mm)

穴径

(mm)

粒度(#)

硬度

トラスココード

最高使用回転数

重量

(g)

付属品

RoHS?最小発注数量
105
2.3
15
30
P
352-7280
14500rpm
44
-
10
10個
125
2.5
22
30
P
375-5002
12200rpm
75
20mm穴用付属リング付
10
10個
150
2.5
22
30
P
375-5011
10100rpm
107
20mm穴用付属リング付
10
10個
180
2.5
22
30
P
375-5029
8400rpm
155
20mm穴用付属リング付
10
10個
205
2.5
22
30
P
375-5037
7400rpm
200
20mm穴用付属リング付
10
10個
105
1
15
46
S
352-7298
14500rpm
21
-
10
10個
105
1.5
15
46
S
352-7301
14500rpm
32
-
10
10個
125
1.4
22
46
S
375-5045
12200rpm
42
20mm穴用付属リング付
10
10個
150
1.5
22
46
S
375-5053
10100rpm
64
20mm穴用付属リング付
10
10個
180
1.7
22
46
S
375-5061
8400rpm
105
20mm穴用付属リング付
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
317
( 349 )
4日目
775
( 853 )
1日目
965
( 1,062 )
1日目
1,217
( 1,339 )
1日目
1,513
( 1,664 )
1日目
359
( 395 )
1日目
267
( 294 )
在庫品1日目当日出荷可能
442
( 486 )
6日目
778
( 856 )
1日目
1,010
( 1,111 )
1日目

詳細情報

基本情報

6種の刃厚に応じ、優れた寿命と切れ味を発揮します。
【特長】
・スーパーリトルの厚み1.0mmタイプが誕生。
・良好な切れ味と確かな安全性はもちろん、薄型でも抜群の寿命を発揮します。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ディスクグラインダ用
  • 両面補強
-特長用途
スーパーリトル1.0本当によく切れる。
ステンレスや薄板の切断でも焼けが少ない。
ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断
スーパーリトル1.5スーパーリトル1.0に次ぐ切味でありながら圧巻の高寿命。ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒の切断
スーパーリトル2.3永遠のベストセラー。
耐久性重視の作業に最適。
  • ステンレス・一般鋼材用
  • 軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシなどの建築内装材の切断
  • ハードな作業も使用可能
スーパーリトル2.5スーパーリトル2.3の外径φ125~φ205タイプとなるシリーズ。
切れ味と耐久性に優れ、シリーズの中でも最も高寿命・高能率。
 
型番明細寸法(mm)最高使用周速度(m/s)
砥材粒度硬度結合剤処理記号外径×厚み×穴径
1000C26111A46SBF105×1.0×1580
1000C26211A46SBF105×1.5×1580
1000C26311A46SBF125×1.4×2280
1000C26411A46SBF150×1.5×2280
1000C26511A46SBF180×1.7×2280
1000C22111A30PBF105×2.3×1580
1000C24111A30PBF125×2.5×2280
1000C24211A30PBF150×2.5×2280
1000C24311A30PBF180×2.5×2280
1000C24411A30PBF205×2.5×2280

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーリトル 切断砥石のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
ステンレス材のカット
5
満足度:5.0
ステンレス材のカットに今までは1.6mm厚を使用していたが、今回購入した1.5mmの物を使用する事で、細かな加工にも対応...もっと読む
0人が参考にしています。
自動車用ドライブシャフトの切断
3
満足度:3.0
大変リーズナブルの価格で、大変硬いドライブシャフト(φ40位)を1枚で 切断できました。他社品の同等品では、1枚では切り...もっと読む
0人が参考にしています。
鉄、ステンレス切断用
5
満足度:5.0
切断砥石もいろいろありますが、私はスーパーリトルが一番 耐久性があるように感じて使っています。 切断力も問題なく、金の卵...もっと読む
0人が参考にしています。
材料の切断
5
満足度:5.0
2.3を使用していますが、切れ味も良くて寿命が長いのは助かります 今まで使用していた物はすぐに減って交換サイクルが早かっ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーリトル 切断砥石
スーパーリトルII オフセット型切断砥石
スーパーリトル防湿パック
リトルカット
スーパービッグ 切断砥石
ドンホーク 切断砥石
メーカーノリタケノリタケノリタケノリタケノリタケノリタケ
通常価格267-4052,961 -1,295 -1,080 -780 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目5日目〜4日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプストレート型オフセット型ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型
被削材一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼
砥粒AAAAAA
適合機種ディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダ用ディスクグラインダ用砥石切断機切断機用
最高使用周速度80m/s80m/s80m/s72m/s--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング