ツール用品技術窓口

スラグはく離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れている溶接棒。【特長】・ステン...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,209円 ( 4,630円 ) | 4日目 |
3,944円 ( 4,338円 ) | 1日目 |
3,843円 ( 4,227円 ) | 1日目 |
スラグはく離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れている溶接棒。
【特長】
・ステンレス用溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好。
【用途】
・22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。
・ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に使用。
・SUS304クラッド鋼の合わせ材側の下盛溶接に使用。
外観図

TSS309-205
| 品番 | 心線径 (mm) | 棒長 (mm) | 適用板厚 (mm) | 電流範囲(A) | 目安入数 (本) | 梱包数 (箱) | 質量 (g/箱) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下向 | 立向上進・上向 | |||||||
| TSS309-205 | φ2.0(直径2.0mm) | 250 | 3~5 | 45~65 | 40~60 | 46 | 1 | 500 |
| TSS309-265 | φ2.6(直径2.6mm) | 300 | 4~7 | 50~85 | 50~70 | 20 | 1 | 500 |
| TSS309-325 | φ3.2(直径3.2mm) | 350 | 5~8 | 70~120 | 65~105 | 11 | 1 | 500 |

溶接姿勢

溶着金属の化学成分一覧例(%)
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炭素 | シリコン | マンガン | リン | 硫黄 | クロム | ニッケル |
| 0.08 | 0.35 | 1.35 | 0.026 | 0.003 | 24.55 | 13.12 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

神戸製鋼所
軟鋼~550MPa級鋼用TIG溶接棒 TG-S50
4.5通常価格(税別):5,544円~

スター電器製造
電気溶接棒 スターロードB 低電圧軟鋼用
5通常価格(税別):1,100円~

神戸製鋼所
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-44
4.6通常価格(税別):2,461円~

神戸製鋼所
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-17
4.5通常価格(税別):4,975円~

スター電器製造
電気溶接棒 スターロード Z-3 基本的軟鋼用 箱入
4通常価格(税別):1,950円~

神戸製鋼所
マグ材料/ソリッドワイヤ(軟鋼~550MPa級鋼) SE-50T
3通常価格(税別):10,689円~

神戸製鋼所
ステンレス鋼用マグ材料/溶接ワイヤー DW-308
0通常価格(税別):27,789円~

スター電器製造
電気溶接棒 スターロードB 低電圧ステンレス用
0通常価格(税別):1,850円~
![[中字]油性ペイントマーカー(工業用)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223303141458/223303141458_002_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[中字]油性ペイントマーカー(工業用)
4.6通常価格(税別):230円