17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ステンレス用溶接棒【11~44個入り】

ステンレス用溶接棒
通常単価(税別)
2,0183,390
税込単価
2,2203,729
通常出荷日:1日目

スラグはく離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れている溶接棒。【特長】・ステン...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

心線径

(mm)

棒長

(mm)

電流範囲 下向

(A)

電流範囲 立向上進・上向

(A)

箱入数

(約/本)

トラスココード

適用板厚(mm)

目安入数(本)

JANコード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
1.4
250
10~30
10~30
30
256-1981
1.2~3.0
30
4989999198171
200
10
1パック

30個入り

1.6
250
15~40
10~35
23
256-1999
1.6~3.0
23
4989999198188
200
10
1パック

23個入り

2
250
45~65
40~60
44
256-2006
3.0~5.0
-
4989999198195
500
10
1パック

44個入り

2.6
300
50~85
50~70
20
256-2014
4.0~7.0
20
4989999198201
500
10
1パック

20個入り

3.2
350
70~120
65~105
11
256-2022
5.0~8.0
11
4989999198218
500
10
1パック

11個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,018
( 2,220 )
1日目
2,028
( 2,231 )
1日目
3,390
( 3,729 )
1日目
2,983
( 3,281 )
1日目
2,918
( 3,210 )
1日目

詳細情報

基本情報

スラグはく離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れている溶接棒。
【特長】
・ステンレス用溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好。
【用途】
・18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304とSUS304)の溶接に使用。

商品情報

製品特長・仕様

外観図

TSS308-205 商品イメージ

TSS308-205

規格表

品番心線径
(mm)
棒長
(mm)
適用板厚
(mm)
電流範囲(A)目安入数
(本)
梱包数
(箱)
質量
(g/箱)
下向立向上進・上向
TSS308-142φ1.4(直径1.4mm)2501.2~3.010~3010~30301200
TSS308-162φ1.6(直径1.6mm)2501.6~3.015~4010~35231200
TSS308-205φ2.0(直径2.0mm)2503.0~5.045~6540~60441500
TSS308-265φ2.6(直径2.6mm)3004.0~7.050~8550~70201500
TSS308-325φ3.2(直径3.2mm)3505.0~8.070~12065~105111500
  • JIS Z3221 ES308-16規格品(※TSS308-142は除く)
  • 棒端色:黄色
  • 製造国:日本

使用方法・使用事例

使用方法

ステンレス用溶接棒 取扱説明書

選定サポート情報

技術情報

溶接姿勢

溶接姿勢

溶着金属の化学成分一覧例(%)

CSiMnPSCrNi
炭素シリコンマンガンリン硫黄クロムニッケル
0.0660.341.250.0330.00320.099.87

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス用溶接棒のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
溶接
3
満足度:3.0
この商品は自社でステンレス鋼材の溶接の作業を行う際に使用しています。使用に際しては特に何も問題ないように思います。特に大...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス用溶接棒
ステンレス異材用溶接棒
鋳鉄用溶接棒
一般軟鋼用溶接棒
軟鋼低電圧用溶接棒
軟鋼ノンガスワイヤ NNW-09-5
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,018-3,843 -4,020 -1,583 -890 -20,250
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接ワイヤ
棒端色黄色黒色赤紫色赤色白色-
仕様JIS Z3221ES308-16規格品(※TSS308-142は除く)JIS Z3221ES309-16規格品JIS Z3252 DFCNi該当JIS Z3211E4303規格品(ライムチタニア系溶接棒)JIS Z3211E4313規格品(高酸化チタン系溶接棒)(※TST10-142、TST10-145は除く)電流範囲(A):35~140
用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接に。22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接およびステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に。SUS304クラッド鋼の合わせ材側の下盛溶接に。一般鋳鉄の補修溶接に。(一般的に鋳物の補修溶接で溶接姿勢は下向で使用します。)鉄の薄板から厚板の溶接に。(多層盛りを行うことで厚板も溶接可能)軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接に。薄板の溶接に。-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング