17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

軟鋼低電圧用溶接棒【4~108個入り】

軟鋼低電圧用溶接棒
通常単価(税別)
8902,973
税込単価
9793,270
通常出荷日:1日目~5日目

下向および水平すみ肉溶接において特に良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒。【特長】・アークは安定し...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

心線径

(mm)

棒長

(mm)

電流範囲 下向

(A)

電流範囲 立向上進・上向

(A)

箱入数

(約/本)

トラスココード

適用板厚(mm)

RoHS?最小発注数量
1.4
250
20~45
20~45
37
256-1786
1.2~ 3.0
10
1パック

37個入り

1.4
250
20~45
20~45
96
256-1794
1.2~ 3.0
10
1パック

96個入り

1.6
250
20~50
20~50
30
256-1808
2.0~ 4.0
10
1パック

30個入り

1.6
250
20~50
20~50
80
256-1816
2.0~ 4.0
10
1パック

80個入り

2
250
30~60
30~60
108
256-1841
3.0~ 5.0
10
1パック

108個入り

2
250
30~60
30~60
20
256-1824
3.0~ 5.0
10
1パック

20個入り

2
250
30~60
30~60
53
256-1832
3.0~ 5.0
10
1パック

53個入り

2.6
350
60~100
50~90
47
256-1867
4.0~ 7.0
10
1パック

47個入り

2.6
350
60~100
50~90
7
256-1859
4.0~ 7.0
10
1パック

7個入り

3.2
350
80~130
70~120
26
256-1883
5.0~10.0
10
1パック

26個入り

3.2
350
80~130
70~120
4
256-1875
5.0~10.0
10
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,302
( 1,432 )
1日目
2,202
( 2,422 )
2日目
1,180
( 1,298 )
1日目
2,152
( 2,367 )
1日目
2,973
( 3,270 )
4日目
1,126
( 1,239 )
2日目
1,719
( 1,891 )
2日目
2,621
( 2,883 )
4日目
910
( 1,001 )
1日目
2,592
( 2,851 )
5日目
890
( 979 )
1日目

詳細情報

基本情報

下向および水平すみ肉溶接において特に良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒。
【特長】
・アークは安定し、スパッタも少なく、スラグのはく離性が良好。
・低電圧溶接機用溶接棒なので家庭用100V電源で使用できる。
・線径2.6mm以上の溶接棒は200V電源を推奨。
・溶け込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られる。
【用途】
・薄板の溶接に使用。

商品情報

軟鋼低電圧用溶接棒の詳細例

TST10-202 商品イメージ

TST10-202 商品イメージ

軟鋼低電圧用溶接棒 使用イメージ

軟鋼低電圧用溶接棒 使用イメージ

製品仕様

  • JIS Z3211 E4313規格品(高酸化チタン系溶接棒)(※TST10-142、TST10-145は除く)
  • 棒端色:白色
  • 製造国:日本
品番心線径
(mm)
棒長
(mm)
適用板厚
(mm)
電流範囲(A)目安入数
(本)
梱包数
(箱)
質量
(g/箱)
下向立向上進・上向
TST10-142φ1.4(直径1.4mm)2501.2~3.025~4025~40371200
TST10-145φ1.4(直径1.4mm)2501.2~3.025~4025~40961500
TST10-162φ1.6(直径1.6mm)2502.0~4.030~4530~45301200
TST10-165φ1.6(直径1.6mm)2502.0~4.030~4530~45801500
TST10-202φ2.0(直径2.0mm)2503.0~5.040~5540~55201200
TST10-205φ2.0(直径2.0mm)2503.0~5.040~5540~55531500
TST10-2010φ2.0(直径2.0mm)2503.0~5.040~5540~5510811,000
TST10-262φ2.6(直径2.6mm)3504.0~7.060~10050~9071200
TST10-2610φ2.6(直径2.6mm)3504.0~7.060~10050~904711,000
TST10-322φ3.2(直径3.2mm)3505.0~10.080~13070~12041200
TST10-3210φ3.2(直径3.2mm)3505.0~10.080~13070~1202611,000
溶接姿勢

溶接姿勢

溶着金属の化学成分一覧例(%)

CSiMnPS
炭素シリコンマンガンリン硫黄
0.080.280.420.0190.012

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軟鋼低電圧用溶接棒のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
ちょっとした工場設備の修繕に
5
満足度:5.0
鉄工所に持ち込むまでもない、ちょっとした工場設備の修繕に。問題無いと思います。
0人が参考にしています。
鉄板の溶接用に購入
4
満足度:4.0
2mmの鉄板の溶接に購入しました。 価格も手ごろだし、問題なく溶接できたので良かったです。
0人が参考にしています。
仕事用
5
満足度:5.0
普通に使えます。 アングルとメッシュを溶接しましたが、問題なく使用できました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軟鋼低電圧用溶接棒
ステンレス用溶接棒
一般軟鋼用溶接棒
鋳鉄用溶接棒
ステンレス異材用溶接棒
軟鋼ノンガスワイヤ NNW-09-5
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格890-2,018 -1,583 -4,020 -3,843 -20,250
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプ溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接ワイヤ
棒端色白色黄色赤色赤紫色黒色-
仕様JIS Z3211E4313規格品(高酸化チタン系溶接棒)(※TST10-142、TST10-145は除く)JIS Z3221ES308-16規格品(※TSS308-142は除く)JIS Z3211E4303規格品(ライムチタニア系溶接棒)JIS Z3252 DFCNi該当JIS Z3221ES309-16規格品電流範囲(A):35~140
用途薄板の溶接に。18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接に。鉄の薄板から厚板の溶接に。(多層盛りを行うことで厚板も溶接可能)軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接に。一般鋳鉄の補修溶接に。(一般的に鋳物の補修溶接で溶接姿勢は下向で使用します。)22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接およびステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に。SUS304クラッド鋼の合わせ材側の下盛溶接に。-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング