17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

溶接用トーチ部品オリフィス【10個入り】

通常単価(税別)
3,2384,896
税込単価
3,5625,386
通常出荷日:1日目

【特長】トーキン製溶接用溶接用のオリフィス【用途】溶接用部品

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用電流

(A)

チップタイプ

サイズ

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
500
N(パナソニック)
L
293-2610
110
1パック

10個入り

350
N(パナソニック)
S
293-2601
65
1パック

10個入り

350
D(ダイヘン)
S
293-2628
65
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,896
( 5,386 )
1日目
3,238
( 3,562 )
1日目
3,561
( 3,917 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
トーキン製溶接用溶接用のオリフィス
【用途】
溶接用部品

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番タイプサイズP適用D適用
003002N350ASTGR01001U4167G02
003001N500ALTGR00902U4173G02
023014D350AS-U2437H01

外形図

溶接用トーチ部品オリフィス 外形図

NS(350A)/NL(500A)/DS(350A)

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接用トーチ部品オリフィスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接用トーチ部品オリフィス
溶接用トーチ部品インシュレータ
溶接用トーチ部品ノズル
溶接用トーチ部品チップ
TIG溶接用コレットボディ
TIG溶接用コレット
メーカートーキントーキントーキントーキンダイヘンダイヘン
通常価格3,238-6,936 -5,493 -1,812 -1,4905,300
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目4日目
商品タイプ溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品
溶接棒・ワイヤ径(mm)----22
形状------
箱入数(本)1010-10--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング