17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • 使用率(%)

    ~mm
  • 電極径(mm)

    ~mm
  • 定格電流(A)交流

    ~mm
  • 定格電流(A)直流

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TIG溶接用トーチ部品トーチセット

通常単価(税別)
39,46052,533
税込単価
43,40657,786
通常出荷日:1日目

【特長】・ダイヘン製AW-17型TIG溶接トーチです。・シンプルで優れた耐久構造。・軽量で操作性も抜群...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

使用率(%)

電極径(mm)

定格電流(A)交流

定格電流(A)直流

質量(g)

冷却方式

最小発注数量
293-1974
4582132641086
50
1.6
-
-
2000.0
空冷式
1個
289-9477
4582132641123
100
3.2
260
300
3900.0
水冷式
1個
293-1982
4582132641109
50
2.4
160
200
2900.0
空冷式
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,606
( 45,767 )
1日目
52,533
( 57,786 )
1日目
39,460
( 43,406 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヘン製AW-17型TIG溶接トーチです。
・シンプルで優れた耐久構造。
・軽量で操作性も抜群。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TIG溶接用トーチ部品トーチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QAWD-18-4とAW-18-8は同じものでしょうか?
A
違うものとなります。AWDはデジタルインバータ専用でホースが4mです。AWはインバータエレコン用で8mのものとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TIG溶接用トーチ部品トーチセット
デジタルTIGミニ200P 8mトーチ付きセット
TIG溶接用パワーケーブルホース
TIG溶接機 デジタルアルゴDT300PIII
TIG溶接用トーチボディ
TIG溶接用コレットボディ
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘン
通常価格39,460-397,64814,767652,94214,3891,490
通常出荷日1日目3日目3日目3日目4日目4日目
商品タイプ溶接用トーチ部品TIG溶接機溶接用トーチ部品TIG溶接機溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品
詳細タイプトーチセット-AW-18用-AW-18、AWD-18用AW(F)-17、AWP-17、AW(F)-26用
ケーブル長(m)8884/8--
注意定格電流(A)以上の溶接機には、使用しないでください。-----
付属品ノズル、コレットボディー、コレット、キャップ母材ケーブル(3m、アースクリップ付):1本、ショルダーベルト:1本、ガスホース(3m):1本、ケーブルプラグ:1個-ケーブルプラグ×1、トーチスイッチ×各1(4/8m)(AWD-17/AWD-26/AWD-18)、結束バンド×各2(AWD-17/AWD-26/AWD-18)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング