17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

交直両用デジタルインバーターパルスTIG溶接機 DA300P

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

交直両用デジタルインバーターパルスTIG溶接機

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DA300P

2019年09月に販売終了となりました。

代品はございません

【特長】
・アルミの高品質溶接を実現した新交流周波数可変制御です。
・交流周波数を高くしても溶接電流の減少が少なく、均一な溶接品質を実現します。
・タッチパネル方式の操作パネルで見やすく使用しやすい表示です。
・交流直流兼用タイプです。
【用途】
・あらゆる金属の高品質溶接に。

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
TIG溶接機
電圧(V)
三相220 / 三相200
溶接棒・ワイヤ径(mm)
2.4
電流範囲(TIG直流)(A)
4~300
電流範囲(TIG交流)(A)
10~300
電流範囲(手棒溶接)(A)
10~250
トラスココード
461-5441
奥行(mm)
610
高さ(mm)
650
使用率(%)
40
幅(mm)
250
質量(g)
44000

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト