17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

中型切断器火口(アセチレン用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

中型切断器火口(アセチレン用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TCT1-1

2017年10月に販売終了となりました。

【特長】
・ガス切断器専用のアセチレン用火口です。
・新JIS対応品です。
・色分けされていることで、サイズの違いがひと目で判ります。
【用途】
・鋼材の切断用。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス切断器
型式
中型
切断能力(mm)
1~5
適合切断器
TCT-1-E,TCT-1-W
トラスココード
389-9977
質量(g)
70
特長1
ガス切断器専用のアセチレン用火口です。
特長2
新JIS対応品です。
特長3
色分けされていることで、サイズの違いがひと目で判ります。
用途
鋼材の切断用
注意
火口の取り付けはスパナにて確実に締め付けください。
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト