ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アルゴン用圧力調整器

通常単価(税別)
18,092
税込単価
19,901
通常出荷日:1日目

【特長】・溶接用シールドガスとして使用するアルゴンガスの供給に最適です・出口圧力を固定したプリセット式...

詳細を確認

型番:

LQ650FAB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LQ650FABの仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス調節器
型式
その他
適用流体
アルゴン
附属品
φ6mmホース継手
トラスココード
306-1442
質量(g)
1300
材質1
C3771
1次側使用圧力(MPa)
15
型式
650FAB
出口接続
9/16-18UNF
入口接続
W22-14(右)
流体
アルゴン
2次側使用圧力(MPa)
0.2(圧力プリセット)
出入口接続
IN:W22-14右メス、OUT:9/16-18UNFオス(外径φ8ホース口、袋ナット附属)
特長1
溶接用シールドガスとして使用するアルゴンガスの供給に最適です。
仕様
1次側使用圧力:2.2~15MPa2次側使用圧力:0.2(プリセット)Mpa

型番リスト

表示件数
型番
LQ650FAB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,092
( 19,901 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接用シールドガスとして使用するアルゴンガスの供給に最適です
・出口圧力を固定したプリセット式ですので、流量計バルブの操作だけで簡単に流量調整できます
【用途】
・アルゴンガス用調整器

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルゴン用圧力調整器の型番LQ650FABのページです。 型番LQ650FABに関する仕様情報を記載しております。
アルゴン用圧力調整器のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qこのページに掲載されているLQ650FABと他のページに掲載されているQ650FABは同一品ですか?
A
LQ650FABとQ650FABは同一品です。仕入先が異なるため新旧の型番が併存する形になっています。分かりづらく申し訳ありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルゴン用圧力調整器
日酸TANAKA アセチレン用圧力調整器“マスター6”ガード付
カッティングガイド(PACER) KT-270
アセチレン用調整器A
分析機用ライン圧力調整器
分析機用ライン圧力調整器 集中ガス配管の末端用調整器
メーカー日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKAスター電器製造ヤマト産業ヤマト産業
通常価格18,09223,73484,00610,67323,037 -20,452 -
通常出荷日1日目1日目7日目2日目1日目〜1日目
商品タイプガス調節器ガス調節器ガス切断器ガス調節器ガス調節器ガス調節器
型式その他その他-A型--
適用流体アルゴンアセチレン-アセチレン酸素酸素
附属品φ6mmホース継手JIS3号ホース口、取付金具切替用カラー(中形切断器・A号切断器)---
トラスココード306-1442389-1721306-1493---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング