17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

酸素用圧力調整器“マスター 6”ガード付

通常単価(税別)
21,994
税込単価
24,193
通常出荷日:1日目

【特長】・(社)日本溶接協会認定品です。・圧力計を保護するガード付です。・圧力調整ハンドルに押し込み表...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

附属品

詳細型式

JANコード

トラスココード

1次側使用圧力(MPa)

型式

入口接続

出入口接続

最小発注数量
JIS2号ホース口
関東式
4571213971464
389-1712
2.2~15.0
832C
W22-14右メス(OG、関東式)
IN:W22-14右メス(OG、関東式)、OUT:M16×1.5右オス(JIS2号ホース継手台、JIS2号ホース口、袋ナット付属)
1個
JIS2号ホース口、取付スパナ
関西式
4571213971488
389-1739
#REF!
832E
W23-14右オス(OF、関西式)
IN:W23-14右オス(OF、関西式)、OUT:M16×1.5右オス(JIS2号ホース継手台、JIS2号ホース口、袋ナット付属)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,994
( 24,193 )
1日目
21,994
( 24,193 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・(社)日本溶接協会認定品です。
・圧力計を保護するガード付です。
・圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載。
【用途】
・酸素を使用した一般的な溶断作業に。
・酸素ガス用調整器。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

酸素用圧力調整器“マスター 6”ガード付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
酸素用圧力調整器“マスター 6”ガード付
日酸TANAKA アセチレン用圧力調整器“マスター6”ガード付
カッティングガイド(PACER) KT-270
簡易切断ガイド
アルゴン用圧力調整器
溶接切断器
メーカー日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA
通常価格21,99421,99484,00611,752 -18,09218,200 -
通常出荷日1日目1日目7日目在庫品1日目〜1日目1日目
商品タイプガス調節器ガス調節器ガス切断器ガス切断器ガス調節器ガス切断器
型式その他その他-その他その他-
適用流体酸素アセチレン--アルゴン-
質量(g)1500.01900.02000-1300-
材質1C3771C3771--C3771-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング