ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カッティングガイド(PACER) KT-270

カッティングガイド(PACER) KT-270 LQN9714
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
84,006
税込単価
92,407

【特長】・手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです・一定した速度が得られま...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    ガス切断器
  • 切断能力 (mm)
    3~80(※使用する吹管に依存します)
  • 用途
    その他
  • 附属品
    切替用カラー(中形切断器・A号切断器)
  • 詳細型式
    KT-270
  • トラスココード
    306-1493
  • 質量(g)
    2000
  • 特長1
    手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。
  • 特長2
    一定した速度が得られますので、自動切断と同じ精度で切断を行うことができます。開先切断も同様にできます。
  • 特長3
    電気のいらない構造は故障の心配もいりません。
  • 特長4
    走行レールは、マグネット脚が付いていますので、立体構造物の切断にも威力を発揮します。
  • 特長5
    中形切断器、A号切断器にご使用いただけます。
  • 特長6
    726mmレール付です。
  • 用途詳細
    簡易的な直線切断に
  • 注意
    中形切断器・A号切断器は含まれていません。
  • ガイドレール長 (mm)
    726
  • ガイドレール有効長 (mm)
    636
  • 切断速度 (mm/min)
    300~700
  • 開先切断 (度)
    0~45

型番:

LQN9714
解除
    数量:

    LQN9714の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ガス切断器
    切断能力(mm)
    3~80(※使用する吹管に依存します)
    用途
    その他
    附属品
    切替用カラー(中形切断器・A号切断器)
    詳細型式
    KT-270
    トラスココード
    306-1493
    質量(g)
    2000
    特長1
    手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。
    特長2
    一定した速度が得られますので、自動切断と同じ精度で切断を行うことができます。開先切断も同様にできます。
    特長3
    電気のいらない構造は故障の心配もいりません。
    特長4
    走行レールは、マグネット脚が付いていますので、立体構造物の切断にも威力を発揮します。
    特長5
    中形切断器、A号切断器にご使用いただけます。
    特長6
    726mmレール付です。
    用途詳細
    簡易的な直線切断に
    注意
    中形切断器・A号切断器は含まれていません。
    ガイドレール長(mm)
    726
    ガイドレール有効長(mm)
    636
    切断速度(mm/min)
    300~700
    開先切断(度)
    0~45
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LQN9714
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    84,006
    ( 92,407 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです
    ・一定した速度が得られますので、自動切断と同じ精度で切断を行うことができます。開先切断も同様にできます
    ・電気のいらない構造は故障の心配もいりません
    ・走行レールは、マグネット脚が付いていますので、立体構造物の切断にも威力を発揮します
    ・中形切断器、A号切断器にご使用いただけます
    ・726mmレール付です
    ・手持切断器の直線切断ガイド
    【用途】
    ・簡易的な直線切断に

    商品情報

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カッティングガイド(PACER) KT-270の型番LQN9714のページです。 型番LQN9714に関する仕様情報を記載しております。
    カッティングガイド(PACER) KT-270のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カッティングガイド(PACER) KT-270
    日酸TANAKA アセチレン用圧力調整器“マスター6”ガード付
    アルゴン用圧力調整器
    手動切断火口 C切LPG用火口
    溶接加熱火口 2溶アセチレン用火口
    小形切断器
    メーカー日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA
    通常価格84,00623,73418,09221,886 -2,88322,743
    通常出荷日7日目1日目1日目4日目4日目29日目
    商品タイプガス切断器ガス調節器ガス調節器ガス切断器用品ガス溶接器アクセサリーガス切断器
    切断能力(mm)3~80(※使用する吹管に依存します)----3~30
    用途その他--その他その他-
    附属品切替用カラー(中形切断器・A号切断器)JIS3号ホース口、取付金具φ6mmホース継手---
    詳細型式KT-270--C号2号小型
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました