17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

溶接切断器

通常単価(税別)
19,13719,916特別価格
税込単価
21,05121,908特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・逆火を軽減するノバック構造を採用しています。・(社)日本溶接協会認定品です。【用途】・酸素+...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

型式

切断能力

(mm)

適合火口

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

最小発注数量
中型
3~30
Q1120N
4571213970788
389-1691
645
395
1個
大型A号
3~80
Q1220N
4571213970801
351-6911
790
479
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,13718,199
( 20,019 )
1日目
19,916
( 21,908 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・逆火を軽減するノバック構造を採用しています。
・(社)日本溶接協会認定品です。
【用途】
・酸素+アセチレンでの切断作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接切断器のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
溶断作業
3
満足度:3.0
他の商品と違い、クロムメッキをしてあるせいか汚れにくいです。同社の逆火弁とセットで使用しております。火口の耐久度は各社使...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接切断器
日酸TANAKA アセチレン用圧力調整器“マスター6”ガード付
カッティングガイド(PACER) KT-270
切断器用火口(LPG用)
簡易切断ガイド
アルゴン用圧力調整器
メーカー日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA
通常価格19,137-23,73484,0061,961 -12,624 -18,092
通常出荷日1日目1日目7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
商品タイプガス切断器ガス調節器ガス切断器ガス切断器ガス切断器ガス調節器
用途その他-その他その他その他-
附属品JIS 2号・3号ホース口JIS3号ホース口、取付金具切替用カラー(中形切断器・A号切断器)--φ6mmホース継手
関東式/関西式/両用関東関西両用-----
特長1逆火を軽減するノバック構造を採用しています。(社)日本溶接協会認定品です。手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。LPGを使用した手動切断器用火口のスタンダードモデルです。手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。溶接用シールドガスとして使用するアルゴンガスの供給に最適です。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング