17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ワンタッチ継手“Qジョイント”

通常単価(税別)
7403,000
税込単価
8143,300
通常出荷日:1日目

【特長】・ボールロック方式です。・ミニ・カプラ(日東工器製)と互換性があります。【用途】・マイルドホー...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用流体

商品名

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

適合流体

品名

用途詳細

最小発注数量
酸素
-
4560375606314
354-9267
12.000
酸素
酸素用プラグ
マイルドホース用
1個
ガス
ガス用ソケット
4560375606420
355-2691
68.000
ガス
-
-
1個
酸素
酸素用ソケット
4560375606321
355-2705
54.000
酸素
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
740
( 814 )
1日目
3,000
( 3,300 )
1日目
2,800
( 3,080 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールロック方式です。
・ミニ・カプラ(日東工器製)と互換性があります。
【用途】
・マイルドホース用プラグ(アセチレン用)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手“Qジョイント”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ継手“Qジョイント”
“ミニセーブ”(チヨコックタイプ)
乾式安全器“セーブポイントS型”
ワンタッチ継手“チヨコック”
“ミニセーブ”(Qジョイントタイプ)
酸素用調整器スタウト
メーカー千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機
通常価格740-4,0047,352 -1,200 -3,69114,221
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプガス切断器用継手逆火防止装置(ガス溶接用)逆火防止装置(ガス溶接用)ガス切断器用継手逆火防止装置(ガス溶接用)ガス調節器
用途ホース用その他その他トーチ用その他-
接続サイズφ5mm-----
材質1本体:真鍮(クロムメッキ)アルミA2011B-T8(A2011B-T8)真鍮本体:真鍮(クロムメッキ)--
材質2シール:ニトリルゴム(NBR)--シール:ニトリルゴム(NBR)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング