17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ワンタッチ継手“チヨコック”

通常単価(税別)
1,2001,300
税込単価
1,3201,430
通常出荷日:1日目

【特長】・スリーブロック方式です。・ミニ・コック(日東工器製)と互換性があります。【用途】・マイルドホ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用流体

接続サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

適合流体

品名

最小発注数量
ガス
φ9mm
4560375606239
354-4133
31.000
ガス
ガス用プラグ
1個
酸素
M16×P1.5(右)メス
4560375606130
354-4141
30.000
酸素
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,300
( 1,430 )
1日目
1,200
( 1,320 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリーブロック方式です。
・ミニ・コック(日東工器製)と互換性があります。
【用途】
・マイルドホース用プラグ、ソケット。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手“チヨコック”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ継手“チヨコック”
ワンタッチ継手“Qジョイント”
酸素・アセチレン用溶断ホース“マイルドホース”
中型切断器用火口(アセチレン用)
“ミニセーブ”(Qジョイントタイプ)
A型切断器用火口(アセチレン用)
メーカー千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機
通常価格1,200-740 -25,2781,5933,6912,552
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプガス切断器用継手ガス切断器用継手ガス切断器用品ガス切断器逆火防止装置(ガス溶接用)ガス切断器
用途トーチ用ホース用-その他その他その他
材質1本体:真鍮(クロムメッキ)本体:真鍮(クロムメッキ)----
材質2シール:ニトリルゴム(NBR)シール:ニトリルゴム(NBR)----
最高使用圧力(MPa)0.90.9----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング