17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

乾式安全器“セーブポイントS型”

通常単価(税別)
10,07410,839特別価格
税込単価
11,08111,923特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・逆流・逆火を確実に遮断する高い安全性です。・逆火試験・耐圧試験・逆流試験・耐衝撃試験・遮断試...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

適合ガス

入口接続

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

入口接続形状

使用圧力(MPa)

最大流量(L/h)

最小発注数量
AC、LPG
M16×P1.5左メス
4560375607021
389-0937
239.000
M16×P1.5(左)メス
0.13
2000
1個
酸素
M16×P1.5右メス
4560375607007
389-0945
249.000
M16×P1.5(右)メス
0.99
3000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,8397,351
( 8,086 )
1日目
10,074
( 11,081 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・逆流・逆火を確実に遮断する高い安全性です。
・逆火試験・耐圧試験・逆流試験・耐衝撃試験・遮断試験・気密試験、全てに合格した乾式安全器です。
・生産物賠償責任保険付です。
【用途】
・逆火防止に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

乾式安全器“セーブポイントS型”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
乾式安全器“セーブポイントS型”
“ミニセーブ”(チヨコックタイプ)
アセチレン用調整器(逆火防止器付)
酸素用調整器(逆火防止器付)
酸素用調整器スタウト
ワンタッチ継手“Qジョイント”
メーカー千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機
通常価格10,074-5,33526,40326,40314,221740 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ逆火防止装置(ガス溶接用)逆火防止装置(ガス溶接用)ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス切断器用継手
用途その他その他---ホース用
材質1真鍮アルミA2011B-T8(A2011B-T8)---本体:真鍮(クロムメッキ)
特長1逆流・逆火を確実に遮断する高い安全性です。逆流・逆火を確実に遮断する高い安全性です。突起部が少ないコンパクトボディーです。-突起部が少ないコンパクトボディーです。ボールロック方式です。
特長2逆火試験・耐圧試験・逆流試験・耐衝撃試験・遮断試験・気密試験、全てに合格した乾式安全器です。小型・軽量で吹管取り付け専用です。逆火防止器内蔵型、ゲージプロテクター付です。-ゲージプロテクター付です。ミニ・カプラ(日東工器製)と互換性があります。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング