17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

酸素用調整器(逆火防止器付)

酸素用調整器(逆火防止器付)
  • SRO-A-E
  • SRO-A-W
通常単価(税別)
23,594
税込単価
25,953
通常出荷日:1日目

【特長】・突起部が少ないコンパクトボディーです。・逆火防止器内蔵型ゲージプロテクター付です。・新JIS...

詳細を確認
  • 型番により形状が一部異なります。商品画像をクリックすると型番とそれぞれの形状を確認できます。
  • 酸素ガス以外には使用しないでください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

型式

入口接続

JANコード

トラスココード

最小発注数量
関東式
W23山14(右)オス
4560375601142
355-2641
1個
関西式
W22山14(右)袋ナットP当り
4560375601166
355-2659
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,594
( 25,953 )
1日目
23,594
( 25,953 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・突起部が少ないコンパクトボディーです。
・逆火防止器内蔵型ゲージプロテクター付です。
・新JIS規格準拠品です。
【用途】
・ガス溶断作業時の酸素圧力調整に最適。
・酸素ガス用調整器。

ご注意

  • 型番により形状が一部異なります。商品画像をクリックすると型番とそれぞれの形状を確認できます。
  • 酸素ガス以外には使用しないでください。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ適用流体型式トラスココード
SRO-A-Wガス調節器酸素関西式355-2659
SRO-A-Eガス調節器酸素関東式355-2641

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

酸素用調整器(逆火防止器付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
酸素用調整器(逆火防止器付)
アセチレン用調整器(逆火防止器付)
酸素用調整器スタウト
中型切断器用火口(アセチレン用)
A型切断器用火口(アセチレン用)
酸素・アセチレン用溶断ホース“マイルドホース”
メーカー千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機
通常価格23,59423,59414,2211,5932,55225,278
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス切断器ガス切断器ガス切断器用品
型式その他その他その他中型A型-
適用流体酸素アセチレン酸素---
質量(g)(g)15001430130065.000125.000-
出口接続M16×P1.5(右)オネジM16×P1.5(左)オネジM16×P1.5(右)オネジ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング