ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アセチレン用調整器(逆火防止器付)

アセチレン用調整器(逆火防止器付) SRA-A
通常単価(税別)
26,40323,593
税込単価
29,04325,952
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・突起部が少ないコンパクトボディーです・逆火防止器内蔵型、ゲージプロテクター付です・新JIS規...

詳細を確認

型番:

SRA-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SRA-Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス調節器
型式
その他
適用流体
アセチレン
型式詳細
フリースライド枠式
入口接続
インロー形
トラスココード
355-2616
質量(g)(g)
1430
出口接続
M16×P1.5(左)オネジ
流体
AC
2次側使用圧力(MPa)
0.01~0.09
1次側使用圧力(MPa)(MPa)
2.5以下
特長1
突起部が少ないコンパクトボディーです。
特長2
逆火防止器内蔵型、ゲージプロテクター付です。
特長3
新JIS規格準拠品です。
仕様1
1次側使用圧力:2.5MPa以下
仕様2
2次側使用圧力:0.01~0.13MPa

型番リスト

表示件数
型番
SRA-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,40323,593
( 25,952 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・突起部が少ないコンパクトボディーです
・逆火防止器内蔵型、ゲージプロテクター付です
・新JIS規格適合品です
・"安全性、耐久性、軽量化、使い易さ"を追求
・酸素用は、多様な入口接続形状に対応いたします
・270度の広角・大径目盛
・アセチレン用フリースライド方式は、枠と足ネジがフリースライドとなっており、調整器が回転してもゆるみません
【用途】
・アセチレンガス用調整器

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ適用流体トラスココード質量
SRA-Aガス調節器アセチレン355-26161430g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アセチレン用調整器(逆火防止器付)の型番SRA-Aのページです。 型番SRA-Aに関する仕様情報を記載しております。
アセチレン用調整器(逆火防止器付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アセチレン用調整器(逆火防止器付)
酸素用調整器(逆火防止器付)
中型切断器"NEO"(アセチレン用)
酸素用調整器スタウト
中型切断器用火口(アセチレン用)
A型切断器用火口(アセチレン用)
メーカー千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機
通常価格26,40326,40319,94414,2211,5932,552
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプガス調節器ガス調節器ガス切断器ガス調節器ガス切断器ガス切断器
型式その他その他中型その他中型A型
適用流体アセチレン酸素-酸素--
型式詳細フリースライド枠式-----
入口接続インロー形-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング