17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸湿乾燥剤 TB9970【500個入り】

通常単価(税別)
19,070
税込単価
20,977
通常出荷日:1日目

自動車、家電、機械部品などの各種材料や設備機器の品質保持に使用できる気化性防錆剤。【特長】・シリカゲル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    乾燥剤
  • デシケータタイプ
    乾燥剤・除湿剤タイプ
  • 容量(L)
    15
  • トラスココード
    374-8839
  • JANコード
    4967410103751
  • 白色
  • 質量 (g)
    15000
  • 内容量
    1箱(30g×500個)

型番:

TB9970
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

設備機器の品質保持に

TB9970

TB9970

使用例

使用例

商品概要

  • シリカゲルや塩カル系のように吸着性や潮解性を利用した抱水性乾燥剤と異なり、水分を化学的に取り込む。
  • 主成分:乾燥剤。
  • 製造国:日本。
  • 色:白色。
  • 容量:15kg。
  • 質量:15kg。

TB9970の仕様・寸法情報

商品タイプ
乾燥剤
デシケータタイプ
乾燥剤・除湿剤タイプ
容量(L)
15
トラスココード
374-8839
JANコード
4967410103751
白色
質量(g)
15000
内容量
1箱(30g×500個)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB9970
関連

内容量

RoHS?最小発注数量
1箱(30g×500個)
10
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,070
( 20,977 )
1日目

詳細情報

基本情報

自動車、家電、機械部品などの各種材料や設備機器の品質保持に使用できる気化性防錆剤。
【特長】
・シリカゲルや塩カル系とは違う吸水方式
・吸着性や潮解性を利用した抱水性乾燥剤と異なり、水分を化学的に取り込む吸湿乾燥剤
・安心、安全の日本製
・海水ミネラルから生まれた、新しいタイプの吸湿・乾燥剤です
・広い温度範囲に少量で効率良く、水分を化学的に吸収します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

吸湿乾燥剤 TB9970の型番TB9970のページです。 型番TB9970に関する仕様情報を記載しております。
吸湿乾燥剤 TB9970のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸湿乾燥剤 TB9970
シリカゲル(乾燥剤)
高性能吸湿剤 EX-DRY
シリカゲル乾燥剤 3g
防錆シリカゲル乾燥剤(B型)
消臭機能付高性能吸湿剤 EX-150DE-F
メーカースリーボンドアズワン三和アズワンアズワン三和
通常価格19,0703,200 -11,882 -12,4009,690 -12,242
通常出荷日1日目1日目1日目〜15日目19日目〜1日目
商品タイプ乾燥剤乾燥剤乾燥剤乾燥剤乾燥剤乾燥剤
デシケータタイプ乾燥剤・除湿剤タイプ乾燥剤・除湿剤タイプ----
容量(L)15-----
トラスココード374-8839-----
JANコード4967410103751-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デシケーター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト