17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

気化性防錆紙(銅・銅合金用) CK-6M【1~10個入り】

通常単価(税別)
4,44823,815
税込単価
4,89326,197
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・銅・銅合金に優れた防錆力があります。・JIS-Z0321合格品です。・製品を包装するか、紙片...

詳細を確認
  • 防錆期間
    ~12ヶ月
  • サイズ範囲(幅) (mm)
    501~1,000
  • 厚み (mm)
    0.09
  • 仕様
    未開封3年間品質保持
  • 材質
    クラフト紙+気化性防錆剤
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • サイズ範囲(長さ)(mm)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

種類

サイズ範囲(長さ)

(mm)

トラスココード

サイズ詳細(幅)

詳細タイプ

長さ

(m)

質量

(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
紙(ロール)
1,001~
321-5296
1000mm
ロールタイプ
100
7000
1巻
10
1個
紙(ロール)
1,001~
321-5423
900mm
ロールタイプ
30
2200
1巻
10
3個
紙(シート)
501~1,000
321-5431
900mm
シートタイプ
0.6
400
1袋(10枚)
10
3パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,815
( 26,197 )
5日目
8,801
( 9,681 )
1日目
4,448
( 4,893 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅・銅合金に優れた防錆力があります。
・JIS-Z0321合格品です。
・製品を包装するか、紙片を、乾燥剤のように、製品と一緒にポリ袋などに入れ同梱するだけで効果があります。
・防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られ工場環境の改善にもつながります。
・紙に塗工または含浸されている防錆剤は徐々に気化し、その分子は速やかに金属表面の水被膜中に溶解、吸着し、「防錆被膜」を形成します。この「防錆被膜」は膜厚が極めて薄いため、金属表面に外観上の変化も与えません。
・REACH規制対応品。使用後は古紙として廃棄できます。
【用途】
・電子部品・銅線・銅板・銅管(銅、黄銅、りん青銅、銅合金)などの保管。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

気化性防錆紙(銅・銅合金用) CK-6Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
気化性防錆紙(銅・銅合金用) CK-6M
気化性防錆紙(鉄・鉄鋼用) GK-7M
気化性防錆紙(長期鉄鋼用) TK-610M
気化性防錆紙(鉄・非鉄共用) SK-7M
エコシリーズ 気化性防錆紙 アドフィルム(チャック付ポリ袋入鉄鋼用防錆紙)
エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート(鉄・鉄鋼用)
メーカーアドコートアドコートアドコートアドコートアドコートアドコート
通常価格4,448-3,923 -4,116 -4,003 -5,650 -5,659
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
防錆期間~12ヶ月~12ヶ月~2年~12ヶ月~12ヶ月~12ヶ月
サイズ範囲(幅)(mm)501~1,000501~1,000501~1,000501~1,000101~300-
厚み(mm)0.090.130.10.130.13mm-
仕様未開封3年間品質保持未開封3年間品質保持未開封3年間品質保持未開封3年間品質保持未開封3年間品質保持未開封3年間品質保持
材質クラフト紙+気化性防錆剤クラフト紙+気化性防錆剤クラフト紙+気化性防錆剤クラフト紙+気化性防錆剤クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用)クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気化性防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング