17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

気化性防錆紙(鉄・非鉄共用) SK-7M
  • AWSK7M609010
  • AWSK7M09030
  • AAASK7M1000100

気化性防錆紙(鉄・非鉄共用) SK-7M【1~10個入り】

通常単価(税別)
4,00320,471
税込単価
4,40322,518
通常出荷日:1日目

ますます複合化する金属製品の防錆用に開発されたのが、鉄・非鉄金属共用タイプの気化性防錆紙です。【特長】...

詳細を確認
  • 対応材質
    鉄 / 銅
  • 防錆期間
    ~12ヶ月
  • サイズ範囲(幅) (mm)
    501~1,000
  • 厚み (mm)
    0.13
  • 仕様
    未開封3年間品質保持
  • 材質
    クラフト紙+気化性防錆剤
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

非鉄金属全般・亜鉛メッキに優れた防錆力

AWSK7M609010シートタイプ)の外観

AWSK7M609010シートタイプ)の外観

AWSK7M09030(ロールタイプ)の外観

AWSK7M09030(ロールタイプ)の外観

拡大図

拡大図

使用例

使用例

ロールタイプ

品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(kg)
AWSK7M09030900×300.132.7
AAASK7M10001001000×1000.139.0

シートタイプ

品番(AWSK7M609010)、幅×長さ : 900×600mm、厚み : 0.13mm、質量 : 500g / 袋

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • サイズ範囲(長さ)(mm)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

種類

サイズ範囲(長さ)

(mm)

トラスココード

サイズ詳細(幅)

質量

(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
紙(ロール)
1,001~
321-5326
1000mm×100m
9000
1巻
10
1個
紙(ロール)
1,001~
321-5466
900mm×30m
2700
1巻
10
3個
紙(シート)
501~1,000
321-5474
900×600mm
500
1袋(10枚)
10
3パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,471
( 22,518 )
1日目
8,342
( 9,176 )
1日目
4,003
( 4,403 )
1日目

詳細情報

基本情報

ますます複合化する金属製品の防錆用に開発されたのが、鉄・非鉄金属共用タイプの気化性防錆紙です。
【特長】
・アドパック-Sは、クラフト紙に含浸されている気化性防錆剤が徐々に気化し、金属表面に吸着することで錆の発生を抑制します。
・防錆力は、鉄・非鉄金属に接触させるか、出来るだけ近づけることで優れた防錆効果があります。
・開封後すぐに製品の使用が可能です。
・アドパック-Sには、クラフト紙ベースのSKの他、ポリエチレンを片側ラミネートしたSPがあります。
・SKには、ポリ袋などでの外装と密封をお勧めします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

気化性防錆紙(鉄・非鉄共用) SK-7Mのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
出荷用
5
満足度:5.0
出荷の際に使用しています。 鉄・非鉄どちらにも使用できるので重宝しています。 物と一緒にビニール袋等に入れておくだけでも...もっと読む
0人が参考にしています。
鉄など錆びる材料を使った製品を梱包する際に使用
4
満足度:4.0
鉄など錆びる材料を使った製品を梱包する際に使用しています。自由なサイズにカットできることで選びました。実際に使ってみて、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
気化性防錆紙(鉄・非鉄共用) SK-7M
気化性防錆紙(鉄・鉄鋼用) GK-7M
気化性防錆紙(長期鉄鋼用) TK-610M
エコシリーズ 気化性防錆紙 アドフィルム(チャック付ポリ袋入鉄鋼用防錆紙)
気化性防錆剤″サビネーズ″
気化性防錆紙(銅・銅合金用) CK-6M
メーカーアドコートアドコートアドコートアドコートユタカメイクアドコート
通常価格4,003-3,923 -4,116 -5,650 -6644,448 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
対応材質鉄 / 銅----
防錆期間~12ヶ月~12ヶ月~2年~12ヶ月~12ヶ月~12ヶ月
サイズ範囲(幅)(mm)501~1,000501~1,000501~1,000101~300~100501~1,000
厚み(mm)0.130.130.10.13mm-0.09
仕様未開封3年間品質保持未開封3年間品質保持未開封3年間品質保持未開封3年間品質保持-未開封3年間品質保持
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気化性防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング