ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています




防錆紙をしていない場合(こうなる前に大切な製品を簡単にサビから守る。)
気化性防錆紙アドパックはなぜ効く?
気化性防錆紙に含まれている防錆剤が気化して、金属表面に直接吸収または金属表面の水膜中に溶解したのちに吸着する。
条件や保管状によるが、数年間の防錆効果が期待できる。また開梱後は自然に防錆剤が気化して元の状態に戻るので洗浄は必要ない。

防錆紙を使用した場合
| 品名 | 鉄鋼 | 各種メッキ類 | 銅•銅合金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亜鉛 | ブリキ | クロム | Ni | 銅 | 黄銅 | リン青銅 | |||
| 鉄・鉄鋼 | アドシート | ◎ | - | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
| GK-7(M) | |||||||||
| TK610(M) | 長期◎ | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | |
| 鉄・非鉄共用 | SK-7(M) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 |
| 銅・銅合金 | CK-6(M) | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |

鉄鋼業界

機械部品

自動車業界


使用例1

使用例2

使用例3
| 品番 | 形状 | 幅X長さ (mm) | 質量 (kg/袋) |
|---|---|---|---|
| H1-A5 | シート | 148x210 | 1.2 |
| H1-A4 | シート | 210x297 | 1.2 |
| H1-A3 | シート | 297x420 | 1.3 |
| H1-B5 | シート | 182X257 | 0.9 |
| H1-B4 | シート | 257x364 | 0.9 |
| HS1-250 | シート | 250x250 | 1.2 |
| HS1-300 | シート | 300x300 | 0.9 |
| HS1-500 | シート | 500x500 | 1.3 |
| HS1-1000 | シート | 1000x1000 | 1.2 |
【特長】
・コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。
・防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。
・JIS-Z1535合格品です。
・紙に含浸されている防錆剤が気化して、金属表面に「防錆被膜」を形成します。
・開梱後の製品の洗浄も不要です。
【用途】
・鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。

トラスコ中山
ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用)


ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用)
4.2通常価格(税別):1,195円~

アドコート
エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート(鉄・鉄鋼用)
4.1通常価格(税別):5,400円

アドコート
気化性防錆紙(長期鉄鋼用) TK-610M
5通常価格(税別):3,928円~

イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
金型防錆 気化性(液状気化性防錆剤)
4.6通常価格(税別):1,143円

エスコ
防錆袋(鉄用/100枚)
0通常価格(税別):979円~

トラスコ中山
ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用)
4.7通常価格(税別):992円~

アドコート
気化性防錆紙(鉄・非鉄共用) SK-7M
4.5通常価格(税別):3,787円~

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
防錆シート
4.5通常価格(税別):616円

コーテック
高性能気化防錆浸透潤滑剤
0通常価格(税別):2,980円