17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

超硬アロイカッター アロイカット

通常単価(税別)
2,2003,401
税込単価
2,4203,741
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・重切削から仕上げ切削まで、面取り、各種バリ取り等幅広い加工に使用できます。・厳選された高品質...

詳細を確認
  • 先端の詳細形状に関しましては、外形図をご確認下さい
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

シャンク材質

刃径

(mm)

刃長

(mm)

詳細形状

トラスココード

全長(mm)

質量(g)

最小発注数量
ボール型
オール超硬
3
2.8
297-4258
38
5.1
5個
ボール型
ロー付
6.3
5
297-4266
38
7.5
1個
シリンダー先丸型
オール超硬
3
14
円筒先丸
297-4274
38
5.1
1個
シリンダー先丸型
ロー付
6.3
12.7
円筒先丸
297-4282
44
7.5
1個
シリンダー型
オール超硬
3
14
円筒
297-4291
38
5.1
1個
シリンダー型
ロー付
6.3
12.7
円筒
297-4304
45
7.5
1個
楕円型
ロー付
6.3
12.7
砲弾
297-4312
45
7.5
1個
コーン先丸型
オール超硬
2.9
6.3
297-4321
38
5.1
1個
コーン先丸型
オール超硬
3
8
トンガリ
297-4339
38
5.1
1個
コーン先丸型
オール超硬
3
12.7
砲弾
297-4347
38
5.1
1個
コーン先丸型
ロー付
6.3
12.7
砲弾
297-4355
45
7.5
1個
コーン先切型
オール超硬
3
11
テーパー
297-4363
38
5.1
1個
コーン先切型
ロー付
6.3
12.7
テーパー
297-4371
48
7.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,200
( 2,420 )
1日目
3,401
( 3,741 )
1日目
2,200
( 2,420 )
1日目
3,401
( 3,741 )
1日目
2,200
( 2,420 )
1日目
3,401
( 3,741 )
1日目
3,401
( 3,741 )
1日目
2,200
( 2,420 )
1日目
2,200
( 2,420 )
1日目
2,200
( 2,420 )
5日目
3,401
( 3,741 )
5日目
2,200
( 2,420 )
1日目
3,401
( 3,741 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重切削から仕上げ切削まで、面取り、各種バリ取り等幅広い加工に使用できます。
・厳選された高品質の超硬材に、高度のカッティング技術により刃付けを行っています。
・最新のカッティング技術により、刃先の強度が高くチッピングも少なく、工具耐久性を向上させました。
・加工ワークに合った刃形状の選定ができます。
【用途】
・ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン合金、インコネルなどの難削材加工。

ご注意

  • 先端の詳細形状に関しましては、外形図をご確認下さい

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬アロイカッター アロイカットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬アロイカッター アロイカット
超硬アルミカッター 軸径φ6.0
ロングシャフト超硬カッター 軸径φ6.0
ナカニシ チタンコート超硬カッター 軸径φ3.0
超硬カッター アルミカット
超硬バー Cシリーズ
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシミニターMRA
通常価格2,200-5,900 -5,600 -3,100 -3,138 -2,382 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプシャンク径3mmシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径6mm
刃先形状その他アルミカットクロスカットスパイラルカットアルミカットクロスカット
先端形状アロイカットシングルカットダブルカット---
最高使用回転数(rpm)60000-----
軸径(mm)3663--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング