ツール用品技術窓口
WAマイクロカットは、熱処理後の試料切断などに使用。特殊鋼材の切断に適してます。【特長】・精密切断砥石...
詳細を確認WAマイクロカットは、熱処理後の試料切断などに使用。特殊鋼材の切断に適してます。
【特長】
・精密切断砥石
・DISCOのレジノイド砥石並びにラバー砥石は、砥粒・結合材・気孔の砥石三要素を制御することにより強靭で弾力性に富み、高い厚さ精度を誇り、優れた切削力を発揮します
・お客さまの色々なご要望にお応えできる一般・高精度切断砥石に加え、特にニーズの高い仕様を規格化し、お求めやすくしたスタンダードシリーズや、紙のように薄く、ダイヤモンドのようによく切れる厚さ0.03mm、公差±0.002mmの超極薄切断砥石を開発
【用途】
・熱処理後の試料切断に特化。金属・非金属の切断加工に最適です

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
精密切断砥石 テクニカットシリーズ特殊鋼材

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
NC-Sシリーズ一般鋼材 A-CUT

トーケン
切断砥石"サムライ"
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本レヂボン
レヂボンスーパーカット RSC
4.7通常価格(税別):2,644円~

日本レヂボン
飛騨の匠 HIDA NO TAKUMI
4.6通常価格(税別):2,150円~

レヂトン
金の卵 ステンレス・金属用
4.5通常価格(税別):3,098円~

トラスコ中山
切断砥石"トクマルカット"エコノミータイプ
3.5通常価格(税別):210円

ノリタケ
精密切断機用 フリーカット
0通常価格(税別):1,297円~

トーケン
切断砥石"金属用スタンダード切断砥石"
5通常価格(税別):144円~

トーケン
ラフサイドタイプ切断砥石"剣豪"
5通常価格(税別):710円~

レヂトン
金の卵 オフセット型
5通常価格(税別):2,860円

トラスコ中山
切断砥石 エコシャープカットR 105×0.8× 15.0mm
5通常価格(税別):267円