17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    NC-Sシリーズダイヤ超硬合金 DIA-CUT1

    通常単価(税別)
    8,05049,900
    税込単価
    8,85554,890
    通常出荷日:3日目

    ダイヤ入りレジノイド砥石。ダイヤの特性を生かして高ライフと高切断を実現。超硬、タングステン、モリブデン...

    詳細を確認
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    外径

    (mm)

    厚さ

    (mm)

    穴径

    (mm)

    最小発注数量
    150
    0.5
    25.4
    1個
    255
    1
    31.75
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,050
    ( 8,855 )
    3日目
    49,900
    ( 54,890 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    ダイヤ入りレジノイド砥石。ダイヤの特性を生かして高ライフと高切断を実現。超硬、タングステン、モリブデンなどの高脆性難削材の切断に適してます。
    【特長】
    ・精密切断に向いた砥石。
    ・砥粒・結合材・気孔の砥石三要素を制御することにより強靭で弾力性に富み、高い厚さ精度を誇り、優れた切削力を発揮します。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    NC-Sシリーズダイヤ超硬合金 DIA-CUT1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    NC-Sシリーズダイヤ超硬合金 DIA-CUT1
    NC-Sシリーズダイヤセラミックス・水晶 DIA-CUT2
    精密切断砥石 マイクロカットシリーズ一般鋼材
    精密切断砥石 マイクロカットシリーズ特殊鋼材
    精密切断砥石 テクニカットシリーズ一般鋼材
    精密切断砥石 テクニカットシリーズ特殊鋼材
    メーカーDAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    通常価格8,050-8,050 -12,07513,22513,80015,525
    通常出荷日3日目3日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    商品タイプストレート型-----
    被削材合金鋼ガラス一般鋼合金鋼一般鋼合金鋼
    砥粒DIADIAAWAAWA
    粒度(#)120150120120120120
    最高使用回転数3400rpm3400rpm3400rpm3400rpm3400rpm3400rpm

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト