ツール用品技術窓口

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • 硬度

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    NC-Sシリーズ高硬度鋼材 HA-CUT【25個入り】

    通常単価(税別)
    14,812
    税込単価
    16,293
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    高速度鋼(SKH、ハイス鋼)、クロムモリブデン鋼(SCM)、特殊鋼(SNCM)などの対磨耗性の高い高硬...

    詳細を確認

    型番:

    HA-CUT-205-0.8-25.4
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (25個入り)

    HA-CUT-205-0.8-25.4の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ストレート型
    外径(mm)
    205
    厚さ(mm)
    0.8
    穴径(mm)
    25.4
    砥粒
    SA
    硬度
    P
    最高使用回転数
    3800rpm
    品種
    HA-CUT

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HA-CUT-205-0.8-25.4

    外径

    (mm)

    厚さ

    (mm)

    穴径

    (mm)

    硬度

    最高使用回転数

    最小発注数量
    205
    0.8
    25.4
    P
    3800rpm
    1パック

    25個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,812
    ( 16,293 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    高速度鋼(SKH、ハイス鋼)、クロムモリブデン鋼(SCM)、特殊鋼(SNCM)などの対磨耗性の高い高硬度鋼材の切断に適してます。
    【特長】
    ・精密切断に適した砥石。
    ・砥粒・結合材・気孔の砥石三要素を制御することにより強靭で弾力性に富み、高い厚さ精度を誇り、優れた切削力を発揮します。

    商品情報

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    【適合ワーク】

    • 高硬度鋼材

    【適合材質例】
    • 高速度鋼(SKH)
    • クロムモリブデン鋼(SCM)
    • 特殊鋼(SNCM)

    規格表

    型番外径 D
    (mm)
    厚み T
    (mm)
    内径 H
    (mm)
    HA-CUT-205-0.8-25.42050.825.4

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    NC-Sシリーズ高硬度鋼材 HA-CUTの型番HA-CUT-205-0.8-25.4のページです。 型番HA-CUT-205-0.8-25.4に関する仕様情報を記載しております。
    NC-Sシリーズ高硬度鋼材 HA-CUTのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    NC-Sシリーズ高硬度鋼材 HA-CUT
    NC-Sシリーズ一般鋼材 A-CUT
    NC-Sシリーズ特殊鋼材 WA-CUT
    NC-Sシリーズ非鉄金属 GC-CUT
    NC-Sシリーズステンレス細管
    NC-Sシリーズダイヤセラミックス・水晶 DIA-CUT2
    メーカーDAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    通常価格14,81212,062 -13,312 -13,562 -20,1878,050 -
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目
    商品タイプストレート型ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型-
    砥粒SAAWAGCGCDIA
    品種HA-CUTA-CUTWA-CUTGC-CUTSUS-CUTDIA-CUT2
    よく一緒に購入される商品

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング