17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • 硬度

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 3日以内
      • 5日以内

    NC-Sシリーズ特殊鋼材 WA-CUT【20~50個入り】

    通常単価(税別)
    13,31220,687
    税込単価
    14,64322,756
    通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

    合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、クロム鋼(SCr)、ステンレス(SUS)鋼材の丸棒やパイプなど...

    詳細を確認
    未確定:候補が4型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    外径

    (mm)

    厚さ

    (mm)

    穴径

    (mm)

    硬度

    最高使用回転数

    最小発注数量
    150
    0.5
    25.4
    N
    3400rpm
    1パック

    50個入り

    150
    1
    25.4
    N
    3400rpm
    1パック

    50個入り

    205
    0.8
    25.4
    N
    3400rpm
    1パック

    25個入り

    230
    1
    25.4
    L
    3400rpm
    1パック

    20個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,750
    ( 20,625 )
    3日目
    20,687
    ( 22,756 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    13,312
    ( 14,643 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    14,075
    ( 15,483 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、クロム鋼(SCr)、ステンレス(SUS)鋼材の丸棒やパイプなど特殊鋼材の切断に適してます。
    【特長】
    ・砥粒・結合材・気孔の砥石三要素を制御することに」より強靭で弾力性に富み、高い厚さ精度を誇り、優れた切削力を発揮します。

    商品情報

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    【適合ワーク】

    • 特殊鋼材

    【適合材質例】
    • 合金工具鋼(SKS)
    • 軸受鋼(SUJ)
    • ステンレス(SUS)
    • クロム鋼(SCr)

    規格表

    型番外径 D
    (mm)
    厚み T
    (mm)
    内径 H
    (mm)
    WA-CUT-150-0.5-25.41500.525.4
    WA-CUT-150-1-25.41501.025.4
    WA-CUT-205-0.8-25.42050.825.4
    WA-CUT-230-1-25.42301.025.4

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    NC-Sシリーズ特殊鋼材 WA-CUTのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    NC-Sシリーズ特殊鋼材 WA-CUT
    NC-Sシリーズ非鉄金属 GC-CUT
    精密切断砥石 マイクロカットシリーズ特殊鋼材
    NC-Sシリーズステンレス細管
    NC-Sシリーズダイヤセラミックス・水晶 DIA-CUT2
    NC-Sシリーズダイヤ超硬合金 DIA-CUT1
    メーカーDAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    通常価格13,312-13,562 -13,22520,1878,050 -8,050 -
    通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目
    商品タイプストレート型ストレート型-ストレート型-ストレート型
    被削材合金鋼鋳鉄 / 銅 / ガラス合金鋼ステンレス鋼ガラス合金鋼
    砥粒WAGCWAGCDIADIA
    品種WA-CUTGC-CUTWA120NB10SUS-CUTDIA-CUT2DIA-CUT1
    よく一緒に購入される商品

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング