ツール用品技術窓口

確定しました

ポリマールシート イエロー

通常単価(税別)
465
税込単価
512
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・一時的につやを出すシリコーンクロスやほこりを取る化学ぞうきんとは違い、布に含ませた「微粒子研...

詳細を確認

型番:

1541-YL-125195-PLS
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1541-YL-125195-PLSの仕様・寸法情報

商品タイプ
研磨布
幅(mm)
125
長さ(mm)
195
砥粒
A
基材
綿布(ネル)
使用方法
手研磨
砥材
アランダム(アルミナ)
詳細タイプ
小さなキズ取りやつや出し用
ご注意1
水洗いはできません。黒くなっても、効力はほとんど変わりません。
ご注意2
メガネ、カメラなどのレンズには使用いただけません。
ご注意3
金メッキ、銀メッキ製品の場合はみがき過ぎないようご注意してください。
ご注意4
深いキズなどの除去には不適当です。

型番リスト

表示件数
型番
1541-YL-125195-PLS
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
465
( 512 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・一時的につやを出すシリコーンクロスやほこりを取る化学ぞうきんとは違い、布に含ませた「微粒子研磨材」と「つや出し剤」との複合効果によって真の光沢を生み出します
・品物を傷つけたりすることなく、最高の光沢を生み出します
・品物にみがき汚れを残さないドライタイプです
・あらゆる材質の品物をみがくことができます
・両面ともご使用いただけます。適当なサイズに切ってお使いいただくこともできます
・つやだし効果と汚れ落とし効果のバランスに優れたスタンダードなタイプです
・金属全般に適してたつや出しクロスです

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 基材:材綿布(ネル)
  • 研磨材:A(焼成アルミナ)
  • 規格サイズ:125mmX 195mm
  • ハードタイプ
  • 小さなキズ取りつや出し用

注意・禁止事項

  •  水洗いはできません。黒くなっても、効力はほとんど変わりません。
  • メガネ、カメラなどのレンズには使用いただけません。
  •  金メッキ、銀メッキ製品の場合はみがき過ぎないようご注意してください。
  • 深いキズなどの除去には不適当です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリマールシート イエローの型番1541-YL-125195-PLSのページです。 型番1541-YL-125195-PLSに関する仕様情報を記載しております。
ポリマールシート イエローのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
金型メンテ
5
満足度:5.0
金型ミガキ仕上げ前に使用。製品により仕上げでも使えますがポリマールをかけた後の仕上げはかなりの効果があります。
0人が参考にしています。
金型の磨き
5
満足度:5.0
金型表面に付着したガスヤニの除去や鏡面部の磨きに使用して いますが、効果はかなりあります。 小さくカットして使えるので、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリマールシート イエロー
ポリマールシート ブルー
両面ネットシート
DA耐水ペーパー
耐水ペーパー
洋紙研磨紙 YBSシリーズ
メーカー光陽社光陽社トラスコ中山三共理化学ノリタケコーテッドアブレーシブベルスター研磨材工業
通常価格465465300 -6,073 -65 -2,056 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目〜5日目〜1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ研磨布研磨布ポリネットシート耐水ペーパー耐水ペーパー研磨紙
幅(mm)125125230230228230
長さ(mm)195195280280280280
砥粒AAAACG
基材綿布(ネル)綿布(ネル)ポリエステルCwt紙(Cwt)Cwクラフト紙
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト