17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

ポリネットシート

通常単価(税別)
276594
税込単価
304653
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

乾式、湿式の両方に使用可能な耐水網目研磨布。【特長】・網目合成繊維機材の両面に研磨剤を均一に固着。・目...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

最小発注数量
80
25個
100
25個
120
25個
150
25個
180
25個
220
25個
240
25個
280
25個
320
25個
400
25個
500
25個
600
25個
800
25個
1000
25個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
594
( 653 )
在庫品1日目当日出荷可能
352
( 387 )
4日目
332
( 365 )
4日目
289
( 318 )
4日目
276
( 304 )
4日目
276
( 304 )
4日目
276
( 304 )
在庫品1日目当日出荷可能
276
( 304 )
4日目
276
( 304 )
4日目
276
( 304 )
在庫品1日目当日出荷可能
276
( 304 )
在庫品1日目当日出荷可能
276
( 304 )
4日目
332
( 365 )
4日目
352
( 387 )
4日目

詳細情報

基本情報

乾式、湿式の両方に使用可能な耐水網目研磨布。
【特長】
・網目合成繊維機材の両面に研磨剤を均一に固着。
・目づまりがなく、両面を使用可能。
・寿命が非常に長く、切れ味も変わらない。
【用途】
・柔軟性があり機械研磨、手作業にも最適。

商品情報

製品仕様

ポリネットシートの外観

製品名 : ポリネットシート
基材 : 網目合成繊維
研磨材 : A(褐色アルミナ)、WA(白色アルミナ)
接着剤 : R / R(レジンボンド)
製造粒度 : #60、#80、#100、#120、#150、#180、#220、#240、#280、#320、#400、#500、#600、#800、#1000

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリネットシートのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
版の研磨
4
満足度:4.0
納期が早く小ロットで入手できたのはとても助かりました。商品としてはしっかりした同一メーカ品ですので、問題ありません。贅沢...もっと読む
1人が参考にしています。
真鍮管の研磨
5
満足度:5.0
曲げた真鍮管に使用しています。 コシがあるので、管を曲げた際のうねり等がうまく削り落とすことが出来ます。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q耐水性はありますか?
A
唯一耐水性のある研磨布です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリネットシート
不織布研磨シート Type T
スコッチブライト(TM) 工業用パッド
ベルテックス
耐水ペーパー TTPA-1000-5P
空研ぎペーパー 酸化アルミニウム砥材 TDSPA-400-5P
メーカー光陽社スリーエムジャパンスリーエムジャパンベルスター研磨材工業トラスコ中山トラスコ中山
通常価格276-7,4006,8976,454 -390520
通常出荷日在庫品1日目〜9日目4日目7日目2日目2日目
商品タイプポリネットシート不織布/ナイロン研磨布不織布/ナイロン耐水ペーパー空研ぎペーパー
形状シート形状シート形状シート形状シート形状シート形状シート形状
幅(mm)230150150150228228
長さ(mm)280230230100280280
砥粒A無砥粒酸化アルミニウムAシリコンカーバイト(C)酸化アルミニウム(A)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング