17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

エンドレス研磨ベルト WK

通常単価(税別)
1,2481,394
税込単価
1,3731,533
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・つなぎ目のない厚手の袋織綿布を基材とした研磨ベル(非接合)。・つなぎ目のないため研磨時に段差...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

最小発注数量
40
10個
80
10個
100
10個
120
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,347
( 1,482 )
4日目
1,394
( 1,533 )
4日目
1,316
( 1,448 )
3日目
1,248
( 1,373 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・つなぎ目のない厚手の袋織綿布を基材とした研磨ベル(非接合)。
・つなぎ目のないため研磨時に段差の影響を受けずにスムーズな研磨が行えます。
・通常の研磨ベルトの切れる心配をせずに使用いただける。

商品情報

製品仕様

エンドレス研磨ベルトの外観

製品名 : エンドレス研磨ベルト
製品記号(タイプ) : WK
基材 : 袋織綿布
研磨剤 : A(褐色アルミナ)
接着剤 : G / G(グルーボンド)

製品仕様

 #40#60#80#100#120
WK
1箱規格サイズ10本(サイズによって入数が異なります)

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドレス研磨ベルト WKのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q一般のレジンベルトとの違いはあります?
A
つなぎ目がない為切れにくく、基布もしっかりしている為、耐久性も高いです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドレス研磨ベルト WK
エンドレス研磨ベルト YK
仕上げベルト
スモールベルト
ヘアライン加工機 ヘアライナー用研磨ベルト
KGS ダイヤモンドベルト
メーカー光陽社光陽社ミスミミスミ日東工器サンゴバン
通常価格1,248-1,507 -4,5152,64010,9249,319
通常出荷日3日目〜8日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目4日目
幅(mm)100100100106020
長さ(mm)915915915330265520
使用工具卓上装置卓上装置卓上装置ベルトサンダーベルトサンダーベルトサンダー
基材不織布不織布
ジョイント有無なしなし----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング